Fonction

Capables d’ouvrir et de fermer en charge, les interrupteurs-sectionneurs SIRCO MC PV assurent le sectionnement de sécurité des circuits photovoltaïques de façon optimale.

Conformité aux normes

IEC 60947-3
UL508i

Avantages

Compacité

Parmi les plus petits du marché, il permet de réduire la taille du coffret de regroupement ou de l’emplacement dans l’onduleur solaire.

Haut pouvoir de coupure jusqu’à 1500 VDC

- Coupure et fermeture en charge jusqu’à 1500 VDC.
- Tests spécifiques au photovoltaïque au-delà de la norme IEC 60947-3.

Sécurité

- Produit précâblé d’origine pour plus de simplicité, de rapidité et de sécurité lors du raccordement.
- Accès direct aux bornes de raccordement pour un serrage adéquat.

Facilité de montage

Produit facilement intégrable grâce au montage sur rail DIN ou directement en configuration sous coffret.

Applications

  • Énergie – Déconnexion des installations photovoltaïques
  • PDF
    Load break switches UL products
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO MC PV IEC 60947-3 - Load break switches for photovoltaic applications
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO MC PV IEC 60947-3 - Interrupteurs-sectionneurs photovoltaïques
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO MC PV - Disconnect switches for photovoltaic applications
    Sélectionner
  • PDF
    Interrupteurs-sectionneurs pour applications photovoltaïques
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO MC PV up to 1500VDC_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO MC PV_UK declaration
    Sélectionner
  • SIRCO MC PV 4+4P AR 40A 1000VD CAD 21PV8154

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.