Points forts
Fonction
Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d’un interrupteur, d’un commutateur, d’un interrupteur-fusibles ou de n’importe quel appareil de protection du marché.
Conformité aux normes
IEC 61439-1
IEC 60947-7-1
UL 1953
UL 1059
Références
Single-pole IEC/UL distribution blocks est disponible dans 13 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Nombre conducteurs | Select |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54UL1012 | 125..115 | 1 | 7 | |
| 54UL1017 | 175 | 1 | 9 | |
| 54UL1025 | 250..255 | 1 | 7 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54111013 | 125..115 | 1 | 11 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111016 | 160 | 1 | 13 | |
| 54111017 | 175 | 1 | 11 | |
| 54111025 | 250..255 | 1 | 12 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 |
Avantages
Large gamme
L’étendue de la gamme permet de trouver le système de répartition adapté à son besoin.
Gamme IEC et UL
La gamme des répartiteurs unipolaire est conforme aux normes IEC et aux normes UL.
Intégration aisée
La compacité des différents répartiteurs unipolaires pour connexion directe ou par emboutis permet une intégration facilitée dans l’équipement.