Fonction

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d’un interrupteur, d’un commutateur, d’un interrupteur-fusibles ou de n’importe quel appareil de protection du marché.

Conformité aux normes

IEC 61439-1

Références

SB E 44 multi-pole stair type distribution block est disponible dans 9 versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Nombre conducteurs Select
50280451 160 4 15
50280471 160 4 23
50280421 160 4 9
50280453 250 4 15
50280473 250 4 23
50280423 250 4 9
50280455 400 4 15
50280475 400 4 23
50280425 400 4 9

Avantages

Large gamme

L’étendue de la gamme permet de trouver le système de répartition adapté à son besoin.

Intégration aisée

La compacité des différents répartiteurs multipolaires pour connexion directe ou par emboutis permet une intégration facilitée dans l’équipement.

  • PDF
    Distribution blocks - Distribution system
    Sélectionner
  • PDF
    Répartiteurs - Système de répartition
    Sélectionner
  • REPART. SB E 44 L=420MM 400A CAD 50280455

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.