Fonction

L’ASI MODULYS XM est une ASI ultra-modulaire de moyenne puissance, conçue pour offrir une flexibilité inégalée du système. Se distinguant par le meilleur MTBF du marché, un MTTR de 2 minutes et une flexibilité infinie, cet appareil garantit des performances à long terme sans compris, dès le premier jour et pour plus de 20 ans.

Conformité aux normes

EN/IEC 62040-1
AS 62040-1  EN/IEC 62040-2
AS 62040-2  Plan de certification IECEE  EN/IEC 62040-3
AS 62040-3

Avantages

Fiabilité éprouvée de tout le système : MTBF 4 fois plus élevé que la norme du marché

Module de puissance :
- MTBF > 1 000 000 heures (certifié par un organisme tiers), pour une disponibilité maximale.
- Séparation galvanique intégrée en amont et en aval.
- Isolation des défauts intelligente au niveau du module ; le reste du système reste entièrement protégé.
Aucun point unique de défaillance :
- Modules de puissance intelligents totalement indépendants avec contrôle parallèle distribué.
- Résistance parasismique, certifiée par un laboratoire tiers indépendant.

Disponibilité de l’application rétablie en 2 minutes par le client, en toute sécurité. Aucune connaissance technique nécessaire

Modules de puissance, bypass du réseau auxiliaire et cartes électroniques remplaçables à chaud.
- Armoire sans électronique : aucun risque de défaillance.
- Accès frontal total.
Remplacement à chaud automatique et sans aucun risque, unique sur le marché :
- Sécurité totale à chaque étape.
- Configuration automatique, alignement automatique du firmware, autotest : aucune intervention humaine requise.
- Raccordement hors tension pour éviter la création d’arcs électriques.

Flexibilité infinie : plus de 100 configurations pour répondre à vos besoins.

Solution facile à personnaliser : ensemble complet de pièces préconfigurées et prétestées pour répondre à tous vos besoins.
Conception ultraflexible à tous les niveaux :
- Tenue en court-circuit configurable au moyen d’un module de bypass embrochable.
- Câblage : par le haut, par le bas ou mixte.
- Compatible avec tous les systèmes de mise à la terre : TN-S, TN-C, IT, TT.
- Technologies de stockage d’énergie : VRLA, Li-Ion, Ni-Cd, etc.

La seule ASI conçue pour ne pas avoir à être remplacée avant au moins 20 ans

Le concept Forever Young assure la pérennité et la durabilité de votre investissement :
- Compatibilité garantie pendant plus de 20 ans.
- Accès total aux pièces détachées et à l’assistance technique.
- Prolongez la durée de vie de l’ASI en remplaçant les composants usés sous tension, sans avoir à arrêter le système.
- Modernisez l’ASI (grâce aux futurs modules de puissance ultra-haut rendement, par exemple) simplement en remplaçant les modules, et non le système ou l’installation complets.

Capacité de montage en parallèle jusqu’à 2 MW

Que vous ayez besoin de plus de capacité, d’une meilleure redondance ou d’une installation personnalisée, le MODULYS XM répond à tous vos besoins :
- Jusqu’à 6 unités de 300 kW ou 4 unités de 500 kW.
- Adaptable à tous les composants d’une architecture parallèle, avec différents designs et dispositions.

Découvrez MODULYS XM : le nouvel onduleur flexible et ultra fiable de Socomec - conçu pour durer !

URL de la vidéo

Caractéristiques techniques

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
ArchitectureModulaire autonomeUnités modulaires pour montage en parallèle
Capacité de montage en parallèle-jusqu’à 6 unitésjusqu’à 4 unités
Puissance du module50 kW (température ambiante jusqu’à 40 °C)
Nombre de modules de puissance1 à 62 à 131 à 61 à 10
Entrée / sortie3/3

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
Tension et fréquence400 V 3ph+N (340 V à 480 V) 40/70 Hz
Facteur de puissance / THDI> 0,99 / < 1,5 %

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
Facteur de puissance et tension1 (selon IEC/EN 62040-3) 380/400/415 V ± 1 % 3 ph+N
Fréquence50/60 Hz (configurable) ± 0,1 % de fonctionnement libre
Distorsion de tension< 1 % (charge linéaire), < 3 % (charge non linéaire conforme à la norme IEC 62040-3)
Surcharge125 % pendant 10 minutes / 150 % pendant 1 minute

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
TensionTension nominale de sortie ± 15 % (configurable de 10 % à 20 %)
Fréquence50/60 Hz ± 2 % (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène)
Capacité de tenue au court-circuit bypass (ITSM)jusqu’à 28 kApkjusqu’à 40 kApk15 kApk (1)21 kApk (1)

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
Mode online double conversionjusqu’à 96,5 %

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
Courant de court-circuit conditionnel (Icc)(2)jusqu’à 65 kArmsjusqu’à 100 kArmsjusqu’à 65 kArmsjusqu’à 100 kArms
Résistance au courant de courtcircuit (Icw)(3)jusqu’à 50 kArmsjusqu’à 65 kArmsjusqu’à 50 kArmsjusqu’à 65 kArms

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
Température ambiantede 0 °C à 40 °C (de 15 à 25 °C pour une durée de vie maximale de la batterie)
Humidité relativede 0 à 95 % sans condensation
Altitude maximale1 000 m sans déclassement (3 000 m max)
Niveau acoustique à 1 m< 57 dBA< 64 dBA< 57 dBA(1)< 62 dBA(1)

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
Largeur600 mm1200 mm600 mm800 mm
Profondeur890 mm950 mm890 mm950 mm
Hauteur1990 mm1990 mm1990 mm1990 mm
Poids (armoire vide)253 kg675 kg253 kg380 kg
Indice de protectionIP20

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
Sécurité / EMCIEC/EN 62040-1, AS 62040-1 IEC/EN 62040-2 Classe C3, AS 62040-2
PerformancesVFI-SS-11 - IEC/EN 62040-3, AS 62040-3
Caractéristiques environnementalesIEC/EN 62040-4
Certification du produitCE, RCM, EAC, CMIM, UKCA

Capacité du systèmede 50 à 250 +50 kVA/kWde 100 à 600 +50 kVA/kWde 50 à 1 800 kVA/kWde 50 à 2 000 kVA/kW
Hauteur3U
Poids36 kg
TypeEmbrochable à chaud (plug-in) / Remplaçable à chaud (hot swap)
MTBF> 1 000 000 heures (calculé et vérifié)

(1) Pour une unité simple. (2) Selon IEC/EN 62040-1. (3) Selon IEC/EN 62040-1, avec certification.

Kit de connexion ASI
Services digitaux
UPS Communication kit
Comment connecter mon ASI pour accéder aux services digitaux ?
Découvrez le pack tout-en-un pour accéder à tous les services connectés Socomec pour ASI et digitaliser vos opérations quotidiennes.

Système

Fonctions optionnelles

- Système de synchronisation ACS.
- Dispositif backfeed d’isolation interne.
- Bypass N+1.
- Démarrage cold start.
- Kit PEN pour le système de mise à la terre TN-C.
- Kit de raccordement pour le réseau commun.
Options d’adaptation environnementale :
- Kit de protection IP21.
- Kit antisismique.
- Armoire avec entrées des câbles par le haut.
- Armoire avec sortie d’air par le haut.
- Œillets de levage.
- Capteurs de température et d’humidité ambiantes.

Communication

Communication

- Écran graphique couleur multilingue tactile intuitif de 7 pouces.
- LED tricolore sur le slot de puissance indiquant l’état du module de puissance.
- 3 slots pour options de communication.
- Port USB pour le téléchargement des rapports ASI et journaux historiques.
- Port Ethernet pour le service.

Options de communication

- Interface à contacts secs (contacts secs configurables).
- MODBUS RTU RS485 ou MODBUS TCP.
- Passerelle PROFIBUS / PROFINET.
- Interface BACnet/IP.
- NET VISION : interface Ethernet professionnelle WEB/SNMP pour une gestion sûre de l’ASI et l’arrêt automatique à distance.
- Logiciel de supervision REMOTE VIEW PRO.
- Passerelle IoT pour services cloud Socomec et l’application mobile SoLive UPS.
- Écran tactile déporté.

Données environnementales

Avantages développement durable - Recyclabilité potentielle jusqu’à 77,9 %
- Mode Energy Saver permettant de maximiser le rendement énergétique de l’ASI à faible charge
- Rendement jusqu’à 99,1 % avec le mode Smart Conversion
- Conçue pour durer plus de 20 ans : durée de vie étendue grâce au concept Forever Young
- 75 % de remplacements en moins grâce à un MTBF exceptionnel
- Fabriqué conformément à la certification ISO 14001
- Télémaintenance pour une réduction des coûts de transport
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Platinum Warranty

Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus

Formation

Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.

En savoir plus

Surveillance à distance SoLink

Réduisez vos imprévus avec la surveillance 24/7 de vos équipements critiques par les experts Socomec.

En savoir plus

Suivi de performance SoLive Pro

Visualisez de manière simple et sécurisée les données en temps réel de vos systèmes de stockage d’énergie SUNSYS.

En savoir plus

Contrôle à distance SoLive

Gardez le contrôle de vos équipements Socomec grâce à une application mobile gratuite de surveillance en temps réel.

En savoir plus

Suivi de données SoData

Accédez facilement aux données brutes issues de produits connectés Socomec sur le cloud.

En savoir plus

Dépannage à distance

Nos experts dépannent votre ASI à distance via un diagnostic fiable et sécurisé.

En savoir plus
  • PDF
    MODULYS XM---300KW for parallel
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM - 100 to 600 + 50 kW
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM - From 50 to 6x50 kW
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM - From 50 to 6x50 kW
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM - From 50 to 6x50 kW
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM---300KW for parallel
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM - 100 to 600 + 50 kW
    Sélectionner
  • PDF
    Modulys XM - From 50 to 6x50 kW
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM 300 - ACS_AUTO CROSS SYNCHRO
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM 650 - ACS_AUTO CROSS SYNCHRO
    Sélectionner
  • PDF
    Maintenance contracts for Uninterruptible Power Supply
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM 300F87
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM - Modular UPS up to 600 + 50 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    Modulys XM_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    Customer training certified manufacturer's training programme for UPS and STS
    Sélectionner
  • PDF
    Services nativement inclus dans les contrats de maintenance - Diagnostic et dépannage à distance
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM 650
    Sélectionner
  • PDF
    Formation client - Programme de formation constructeur certifié pour ASI et STS
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM 300 - TOP AIR EXHAUST KIT
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XM 650 TRUNKING BUSBAR
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.