Points forts
Fonction
Le parafoudre SURGYS G100-F est conçu pour assurer la protection de vos installations de distribution basse tension et de vos équipements électriques. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre. Ce type de parafoudre est particulièrement recommandé en cas de risque d’impact direct de foudre de très forte énergie.
Conformité aux normes
NF EN 61643-11
IEC 61643-11
Références
SURGYS G100-F module est disponible dans 1 version
| Article | Nombre de pôles | Type de protection | Type d'application | Tension nominale | Taille | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49811019 | 1 | Type 1 and 2 | AC | 400/230 VAC | 1 Module |
Avantages
Recommandé en cas de risque d’impact direct de foudre
Grâce à son courant de choc Iimp (onde 10/350 μs) admissible de 25 kA, il est recommandé pour une utilisation en tête d’installation.
Absence de courant de suite
La technologie multivaristances garantit une absence de courants de suite de ligne et évite tout risque de déclenchement intempestif des protections amont.
Dispositif de déconnexion thermique intégré
Assure la déconnexion en fin de vie du parafoudre.
Signalisation de fin de vie en face avant
Indication de fin de vie des varistances.
Télésignalisation
Le contact de télésignalisation (débrochable) permet de remonter l’information de déconnexion vers une supervision.
Modules débrochables pour une maintenance facilitée
Les modules peuvent être rapidement et facilement remplacés, sans décâblage de l’appareil.