Fonction
Pour l’alimentation et la mesure de tension (triphasé 4 fils) pour les produits ATyS t, g et p.
Le cheminement des conducteurs est maîtrisé, ce qui rend superflue l’utilisation d’un dispositif de protection spécifique pour ces raccordements.
Le kit se monte indifféremment en amont ou en aval de l’interrupteur.
Références
ATyS voltage tapping and power supply kit est disponible dans 17 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Type | Select |
|---|---|---|---|---|
| 95994001 | 40..125 | 4 | Fast-on | |
| 15593012 | 125..200 | 3 | Wiring | |
| 15594012 | 125..200 | 4 | Wiring | |
| 15593025 | 250 | 3 | Wiring | |
| 15594025 | 250 | 4 | Wiring | |
| 15593040 | 400 | 3 | Wiring | |
| 15594040 | 400 | 4 | Wiring | |
| 15593063 | 630 | 3 | Wiring | |
| 15594063 | 630 | 4 | Wiring | |
| 15593080 | 800..1000 | 3 | Wiring | |
| 15594080 | 800..1000 | 4 | Wiring | |
| 15593120 | 1250 | 3 | Wiring | |
| 15594120 | 1250 | 4 | Wiring | |
| 15593160 | 1600 | 3 | Wiring | |
| 15594160 | 1600 | 4 | Wiring | |
| 15593200 | 2000..3200 | 3 | Wiring | |
| 15594200 | 2000..3200 | 4 | Wiring |