Fonction

Une ASI, compacte de type « tour«  pour préserver votre espace d'exploitation.

Conformité aux normes

IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
CEI 016
RCM (E2376)

Avantages

Haut niveau de protection et de disponibilité

- La série ITYS ES est une gamme complète d'ASI compactes, proposées dans les modèles 1000, 2000 et 3000 VA, avec technologie « on line double conversion » (VFI) et absorption sinusoïdale du courant.
- La série ITYS ES garantit une régulation permanente de la tension et de la fréquence en sortie. Cette technologie est compatible avec toutes les applications informatiques et industrielles, tous les environnements d'exploitation, y compris en utilisation conjointe avec un groupe électrogène.
- La grande plage de tolérance de la tension d'entrée réduit considérablement le nombre de passages en mode batterie, prolongeant ainsi de manière significative la durée de vie des batteries.
- Large plage de température ambiante jusqu'à 45°C.
- L'OVCD (Standard Over Voltage Control Device) protège l'ASI et la charge contre les dangereux pics de tension du réseau.
- Modèles ASI avec cartes électroniques tropicalisées (vernis de protection).

Grande simplicité d'installation et d'utilisation

- L'ASI est livrée prête à la mise en service, avec les batteries intégrées connectées et chargées.
- Les ASI ITYS ES avec by-pass manuel sont faciles à installer, sans aucun préparatif particulier des installations à protéger, grâce à la protection thermique intégrée.
- Le panneau de commande/contrôle LCD et l'avertisseur sonore facilitent considérablement l'utilisation de l'équipement. Le panneau synoptique permet de vérifier d'un simple coup d'œil le fonctionnement correct du système.
- L'efficacité de la batterie peut être testée via le panneau de contrôle ou le logiciel dédié.

Efficacité et polyvalence

- La polyvalence de ces modèles les rend aptes à protéger des équipements industriels critiques.
- L'équipement standard et les accessoires de communication ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins typiques d'installation et d'utilisation dans les cabines de transformateur (par ex. cartes tropicalisées).
- En cas de mise en place de gestion automatique de l'alimentation électrique, il est possible d'utiliser le logiciel de communication pour programmer les temps de démarrage et d'arrêt.
- Redémarrage de l'onduleur sur batterie pour alimenter le disjoncteur DG avant la fermeture du sectionneur principal.

Caractéristiques techniques

ITYS ES - UPS
Modèle ITY3-TW010B-ES ITY3-TW010B-ES ITY3-TW030K-ES
Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA
Pn 1000 W 2000 W 3000 W
Entrée / Sortie 1/1

 

Entrée
Modèle ITY3-TW010B-ES ITY3-TW010B-ES ITY3-TW030K-ES
Tension nominale 230 V (1ph) 110÷300 V; (160÷300 V @100% de charge)
Fréquence nominale 40-70Hz (50/60 Hz +/-5% configuration automatique)
Facteur de puissance >0,99

 

Sortie
Modèle ITY3-TW010B-ES ITY3-TW010B-ES ITY3-TW030K-ES
Tension nominale 220 / 230 / 240 V (± 1 %)
Fréquence nominale 50 / 60 Hz (± 0.1 Hz en mode batterie)
Surcharge Jusqu’à 105% en permanence; 125% x 3 min; 150% x 30 sec
Facteur de crête 3:1
Raccordements des sorties 4 x IEC 320 (C13)  8 x CEI 320 (C13) 8 x IEC 320 (C13) + 1 (C19)

 

Batteries
Modèle ITY3-TW010B-ES ITY3-TW010B-ES ITY3-TW030K-ES
Type étanche sans entretien – durée de vie 3/5 ans
Autonomie de la puissance nominale(1) 12 minutes 16 minutes 23 minutes
Dimensionnées pour une autonomie de  108 minutes
@ 50 W
130 minutes
@ 150 W
156 minutes
@ 300 W
Autonomie (2) + remise en marche 60 minutes
@ 50 W
60 minutes
@ 150 W
60 minutes
@ 300 W
Test batterie

 

Communication
Modèle ITY3-TW010B-ES ITY3-TW010B-ES ITY3-TW030K-ES
Interfaces RS232 - USB - contacts secs
Adaptateur Ethernet Carte optionnelle NET VISION (TCP / IP & SNMP)
Logiciel de communication Local View

 

Rendement
Modèle ITY3-TW010B-ES ITY3-TW010B-ES ITY3-TW030K-ES
Mode Online jusqu'à 93 %

 

Environnement
Modèle ITY3-TW010B-ES ITY3-TW010B-ES ITY3-TW030K-ES
Température en fonctionnement de 0 °C à + 40 °C (jusqu’à 45°C (4))
Humidité relative < 95 % sans condensation
Altitude maximale 1000 m sans déclassement
Niveau sonore à 1 m < 50 dBA

 

Armoire ASI
Modèle ITY3-TW010B-ES ITY3-TW010B-ES ITY3-TW030K-ES
Dimensions (L x P x H) 145 x 404 x 224 mm 192 x 428 x 322 mm 384 x 428 x 322 mm
Poids 14,4 kg 26 kg 49,3 kg
Indice de protection IP 20

 

Conformité aux Normes
Modèle ITY3-TW010B-ES ITY3-TW010B-ES ITY3-TW030K-ES
Sécurité IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Certification du produit CE, RCM (E2376)

 

 

ITYS ES - By-pass manuel(3)
Sn 1000 VA 2000 VA 3000 VA

 

Entrée
Modèle 1000 VA 2000 VA 3000 VA
Types de bornes CBD6
Section des câbles 6 mm2 max.

 

Bypass
Modèle 1000 VA 2000 VA 3000 VA
Positions de commutation 1: UPS - 2: MAINS
Temps de commutation 6 ms max.

 

Raccordement sortie
Modèle 1000 VA 2000 VA 3000 VA
Types de bornes CBD6
Section des câbles 6 mm2 max.

 

Sortie ASI
Modèle 1000 VA 2000 VA 3000 VA
Type de prise IEC 320 10 A IEC 320 16 A

 

Parasurtenseurs (sur demande)
Modèle 1000 VA 2000 VA 3000 VA
Type « L » conforme à IEC EN 61643-11
Impulsion Ph/N 40 kA (8/20) max
VAC N/TERRE 255 V max.
VAC Ph/N 320 V max.

 

(1) Autonomie à 75 % de la puissance nominale (modèles avec batteries internes) PF 0,7.
(2) Réglage d’usine : autonomie limitée à 60 minutes pour permettre le redémarrage consécutif avec la batterie.
(3) Sur demande.
(4) Condition applicable.

  • PDF
    ITYS ES - Solutions pour l'alimentation des auxiliaires dans les postes de transformation
    Sélectionner
  • PDF
    ITYS ES - Solution for electrical substations
    Sélectionner
  • PDF
    Maintenance contracts for Uninterruptible Power Supply
    Sélectionner
  • ELITE UPS_ a mark of efficiency

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.