Points forts
Fonction
Le module d’adaptation ISOM T-15 réalise l’interface entre le tore de localisation et le module ISOM Digiware F-60 pour les entrées utilisées en application de recherche de défauts.
Les tores de localisation ΔIP équipés de modules d'adaptation ISOM T-15 peuvent être mixés avec des capteurs de mesure de courant (TE, TR, TF) sur un même module ISOM Digiware F-60.
Il est disponible en version tropicalisée (ISOM T-15t).
Conformité aux normes
IEC 61557-9
ISO 14025
Avantages
Auto alimenté
ISOM T-15 est alimenté par le module ISOM Digiware F-60, via une liaison RJ12.
Led d’alarme
La led d’alarme intégrée à ISOM T-15 permet d’identifier rapidement le départ en défaut dans l’armoire.
Plug & Play
Les connexions mécaniques et électriques directes avec le tore différentiel ΔIP ainsi que la liaison RJ12 vers ISOM Digiware F-60 permettent une intégration aisée et rapide du système ISOM Digiware.
Compatibilité des tores
- Sur gamme existante ΔIP : la conception mécanique d’ISOM T-15 permet un arrimage direct sur les tores ΔIP (à partir du diamètre 30 mm), sans nécessité de câblage ou d'utilisation d'outil. Un site existant équipé de tores ΔIP pourra ainsi aisément évoluer vers ISOM Digiware.
- Sur autres tores : le module ISOM T-15 peut également être associé à des tores de localisation tiers et pourra être monté sur rail DIN. Il réalise l'interface entre le tore et le module de localisation ISOM Digiware F-60.
Applications
- Santé – Alimentation électrique sécurisée pour les salles d'opération
- Industrie – Disponibilité des processus industriels
- Industrie – Surveillance de l'isolation
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.