Points forts
Fonction
Le contrôleur permanent d’isolement ISOM Digiware L-60h est un appareil combiné destiné à la surveillance :
- du niveau d’isolement d’un réseau IT médical,
- du courant de charge des transformateurs monophasés d’isolement IT médicaux (jusqu’à 50 A avec l’utilisation de ISOM -Digiware F-60),
- de la température du transformateur IT médical.
De plus, il intègre un injecteur de signal pour la recherche de défaut et se synchronise avec les localisateurs ISOM Digiware F-60.
Il peut être connecté au report d’alarme multipoints ISOM Digiware D-55h ou monopoint ISOM D-15h.
Conformité aux normes
IEC 61557-8
IEC 61557-9
ISO 14025
Références
ISOM Digiware L-60h est disponible en X versions
Article | Type | Modèle | Version | Tension nominale | Type d'application | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
47290112 | Insulation Monitoring Device | L-60h | for medical locations | 24 VDC | Medical |
Avantages
Injecteur de signal de localisation
La présence de la fonction d’injecteur de localisation permet une intégration rapide et une utilisation simplifiée dans le cas de la mise en oeuvre d’un système de localisation de défaut fixe.
Plug & Play
Associé à des modules de tension et de courant de type Digiware, il permet de réaliser un système complet de mesure et de contrôle d’isolement.
Surveillance température
L’appareil dispose d’une fonction dédiée de surveillance de la température (alarme si dépassement du seuil préréglé).
Entrées/sorties configurables
Les entrées/sorties entièrement configurables permettent de relayer des états d’alarmes d’appareillages externes (exemple : onduleur), ainsi que le contrôle à distance (exemple : TEST ou RESET).