Fonction

Le module combine les fonctions de contrôleur permanent d’isolement (CPI) et d’injecteur du signal de localisation.
Il surveille le niveau d’isolement des réseaux de puissance en schéma IT. Il est disponible en version pour les établissements de santé et en version tropicalisée pour environnements sévères.

Conformité aux normes

IEC 61557-8
IEC 61557-9
ISO 14025

Références

ISOM Digiware L-60 is available in 2 versions

Avantages

Injecteur intégré

La présence de la fonction d’injecteur de localisation permet une intégration rapide et une utilisation simplifiée dans le cas de la mise en oeuvre d’un système de localisation de défaut fixe ou portatif.

Technologie OhmScanner

La technologie Ohmscanner permet de suivre le niveau d’isolement général de l’installation, tout en mesurant périodiquement l’isolement détaillé de chaque départ.

Plug & Play

Associé à des modules de tension et de courant de type Digiware, il permet de réaliser un système complet de mesure et de contrôle d’isolement.

Entrées/sorties configurables

Les entrées/sorties configurables permettent de relayer des états d’alarmes ou de fonctionner avec des systèmes d’automatismes, ainsi que d’assurer un contrôle à distance (exemple : désactivation en cas de couplage de réseaux).

Compatibilité système portatif ISOM FP-60

L’utilisation du système portatif ISOM FP-60 associée à ISOM Digiware L-60 permet la localisation des défauts :
- Sur les départs non équipés d’un système de localisation fixe.
- Au plus près des charges.

Isolement détaillé

Décomposition résistif et capacitif pour chaque départ.

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Formation

Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.

En savoir plus
  • PDF
    Contrôleurs permanents d’isolement CPI ISOM
    Sélectionner
  • PDF
    Insulation Monitoring Devices IMD ISOM
    Sélectionner
  • PDF
    Formation client - À l'exploitation d'une installation en régime de neutre IT avec l’architecture ISOM Digiware
    Sélectionner
  • PDF
    Services uniques Inspection de l’installation et localisation des défauts
    Sélectionner
  • PDF
    Single services fault location unearthed IT systems
    Sélectionner
  • ISOM DIGIWARE L-60 CAD 47290110
  • ISOM DIGIWARE L-60t CAD 47290111
  • PDF
    ISOM DIGIWARE L-60 - Control module for insulation and fault location
    Sélectionner
  • PDF
    ISOM Digiware - Système de contrôle d’isolement intelligent pour installations en schéma IT
    Sélectionner
  • PDF
    ISOM DIGIWARE Modules_BUREAU VERITAS certificate
    Sélectionner
  • PDF
    ISOM Digiware - Smart insulation monitoring solution for unearthed IT systems
    Sélectionner
  • PDF
    ISOM DIGIWARE
    Sélectionner
  • PDF
    How to build your own - ISOM Digiware system
    Sélectionner
  • PDF
    Comment composer son système ISOM Digiware
    Sélectionner
  • PDF
    ISOM DIGIWARE L-60 - Module de contrôle d’isolement et de localisation de défaut
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.