Points forts
Fonction
Le module de localisation de défauts ISOM Digiware F-60 permet de combiner mesure d’isolement et mesure des courants de charge (jusqu’à 6 entrées). Il réalise la localisation de défauts à haute valeur résistive ou fugitifs.
Il assure la reconnaissance du signal de localisation généré par le contrôleur permanent d’isolement ISOM Digiware L-60 au travers des tores de détection ∆IP associés aux adaptateurs ISOM T-15.
La connectivité des tores de mesures TE, TR et TF est directe en RJ12. Pour les tores de localisation ∆IP, un adaptateur ISOM T-15 devra être utilisé (monté directement sur tore ou sur rail DIN).
Il est disponible en version tropicalisée pour les environnements sévères (ISOM Digiware F-60t).
Conformité aux normes
- IEC 61557-9
- IEC 61557-12
ISO 14025
Références
ISOM Digiware F-60 est disponible dans 2 versions
| Article | Type | Modèle | Tension nominale | Type d'application | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 47290126 | Insulation Fault Locator | F-60 | 24 VDC | Power distribution, Control circuits, Medical | |
| 47290127 | Insulation Fault Locator, Tropicalized | F-60t | 24 VDC | Power distribution, Control circuits, Medical |
Avantages
Scrutation simultanée
Permet d'assurer une détection rapide et fiable, notamment des défauts fugitifs sur l’ensemble de l’installation.
Technologie OhmScanner
La technologie OhmScanner permet de suivre le niveau d’isolement général de l’installation, tout en mesurant périodiquement l’isolement détaillé de chaque départ.
Isolement détaillé
Décomposition résistif et capacitif pour chaque départ.
2 en 1
Un seul module suffit pour surveiller l’isolement et suivre la consommation des charges de plusieurs départs. Associé à un module de tension DIRIS Digiware U, il permet d’accéder à la mesure de I, U, E, P de chaque départ surveillé. L’ajout d’un module DIRIS Digiware I-3x permet d’accéder à des fonctionnalités complémentaires telles que : surveillance de la qualité, mise en place de seuils d’alarme et historisation des mesures.
Synchronisation injecteur
Permet de s'affranchir des perturbations du réseau.
Applications
- Healthcare - Critical power for operating theatre
- Industry - Power availability for industrial process
- Industry - Insulation monitoring
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.