Points forts
Fonction
Les interfaces de contrôle et d’alimentation ISOM Digiware D-55 et D-75 permettent :
- une visualisation locale des données issues des modules ISOM Digiware L-60 et F-60, mais aussi des autres modules connectés sur le réseau Digiware ou des COUNTIS E et des DIRIS A via le bus RS485,
- l’alimentation des modules Digiware,
- la mise à disposition de ces données sur Ethernet.
Grâce à sa liaison RS485, l’écran ISOM Digiware joue également le rôle de passerelle et permet la centralisation et la mise à disposition sur Ethernet de toutes les informations de mesure des appareils connectés.
Version dédiée aux établissements de santé disponible.
Conformité aux normes
IEC 61557-8
IEC 61557-9
IEC 61557-12
ISO 14025
Références
ISOM Digiware D-55/D-75 est disponible dans 4 versions
| Article | Type | Modèle | Taille | Protocoles de communication | Ports de communication | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47290203 | Ethernet | D-55 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 | |
| 47290210 | Ethernet | D-55 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 | |
| 47290205 | Ethernet, Webserver | D-75 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 | |
| 47290212 | Ethernet, Webserver | D-75 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 |
Avantages
Écran graphique haute résolution
L’écran permet d’afficher divers objets graphiques tels que bargraphes et courbes d’isolement avec curseurs de mesure.
Alimentation sûre
L’alimentation 24 VDC supprime la présence de tensions dangereuses sur les portes d’armoires.
Ergonomique et simple d’utilisation
Grâce à ses 10 touches en face avant, il est possible d’accéder rapidement aux informations de mesure.
La touche “Quick-Access” permet une navigation rapide et aisée entre les principaux écrans d’exploitation.
La sélection et la configuration des départs et des équipements en sont également grandement facilitées.
Centralisation des points de mesure
- Sélection du départ.
- Visualisation des données.
Envoi d’e-mails
En cas d’apparition d’une alarme, l’appareil peut envoyer automatiquement un e-mail afin de prévenir l’exploitant (exemple présence d’un défaut d’isolement).
Serveur web embarqué (D-75)
Cette fonction intégrée sur ISOM Digiware D-75 permet - à l’aide d’un simple accès au navigateur web depuis un PC - d’afficher les informations de l’ensemble des appareils connectés (fonction WEBVIEW-M).
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.