Fonction

Les FUSERBLOC DRIVE à commande manuelle frontale sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles DC multipolaires. 
Ils garantissent la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension des charges capacitives (condensateur) en limitant le courant d’appel important pendant la mise sous tension du circuit. Ils sont conçus pour réaliser la maintenance de variateurs de vitesse DC/AC ou d’onduleurs PV sans arrêter l’ensemble de l’installation.
Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2 pôles de puissance + 2 pôles de pré-charge*, jusqu'à 1600 A.
*Nous contacter pour version avec 1 pôle de pré-charge et/ou version UL.

Conformité aux normes

IEC 60947-3

Références

FUSERBLOC DRIVE 2PP est disponible en X versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Taille fusible Type Taille du boitier Select
38DR2012 125 2 NH00 I-0
38DR2016 160 2 NH1 I-0 1
38DR2025 250 2 NH2 I-0 2
38DR2040 400 2 NH3 I-0 3
38DR2063 630 2 NH3 I-0 3
38DR2090 900 2 K/110 I-0 3
38DR4110 1100 4(2x2) NH3 I-0 3
38DR4160 1600 4(2x2) NH4 - K110 I-0 3

Avantages

Simple et compacte

Le FUSERBLOC Drive est la solution la plus compacte et la plus simple du marché pour des variateurs de vitesse sous un bus DC commun. Ce produit combine 3 fonctions : sectionnement, protection et pré-charge dans un seul et même appareil.

Pré-charge automatique

Après les opérations de maintenance, la pré-charge des condensateurs des onduleurs est gérée automatiquement par le biais d’une bobine. De plus, l’ouverture des pôles de pré-charge et la fermeture des pôles de puissance se fait également automatiquement.

Maintenance optimisée

Cet appareil multifonction permet d’effectuer des travaux de maintenance sur une partie du système électrique tout en laissant le reste de l’équipement sous tension.

Sécurité optimale

La double coupure par phase (amont-aval du fusible), le sectionnement ainsi que le cadenassage garantissent une sécurité totale des personnes lors du remplacement d’un fusible. L’appareil est capable de maintenir la position OFF, pré-charge ou ON en cas de défaillance de l’alimentation.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.