Fonction

DIRIS Digiware BCM est un module de mesure de courant multi-départs avec 18 ou 21 capteurs intégrés et permet la surveillance de tous les types d'unités de distribution d'énergie (PDU).
Ces modules sont également équipés de trois canaux RJ12 permettant de les raccorder à des capteurs de courant TE/TR/iTR/TF à l'aide de câbles RJ12 et divers tores différentiels ΔIC.

Conformité aux normes

IEC 61557-12
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746*
ANSI C12.20
*uniquement pour les versions DIRIS Digiware BCM-21xx

Avantages

3x plus rapide à installer que les solutions standards

- Les capteurs de courant intégrés ne nécessitent aucun câblage : ils sont directement intégrés au module.
- Connexion rapide RJ45 entre les modules.
- Connexion RJ12 pour capteurs de courant externes.
- Technologie AutoCorrect intégrée qui permet un contrôle automatique du câblage et une fonction de correction d'erreur disponible hors charge.

2x plus rapide à configurer que les solutions standards

Le logiciel Easy Config System - qui est fourni gratuitement - permet de configurer simplement plusieurs panneaux de distributions grâce à une fonction de "duplication" et fournit également des modèles de préconfigurés qui permettent de gagner du temps et d'adapter facilement la conception initiale.

Encombrement minimal

- Pas d’unité centrale supplémentaire requise - et en conséquence, moins de câblage à effectuer.
- Technologie VirtualMonitor indiquant l'état des éléments de protections permet de s’affranchir de l’installation des contacts auxiliaires.
- Connexion aux capteurs de courant TE/TR/iTR/TF et aux tores différentiels ΔIC afin de mutualiser la surveillance de la consommation électrique et du courant résiduel.

Fiabilité maximale

- Un boîtier en plastique robuste protège les composants électroniques et réduit le risque de casse. Comme il ne s'agit pas d'un simple circuit imprimé, le module peut donc être manipulé sans risque.
- La technologie PreciSense garantit des mesures précises et fiables sur une large plage de mesure : une classe de précision de 0,5 pour l'énergie active conformément les normes IEC 61557-12 et ANSI C12.20.
- La technologie VirtualMonitor intégrée pour accéder à la surveillance des dispositifs de protection sur l'ensemble de l'installation électrique, à distance et en temps réel.

Applications

  • Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
  • Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • DIRIS Digiware BCM-2119 - Version 1.3
  • PDF
    DIRIS Digiware BCM Current measurement module for power distribution units (PDU)
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware BCM-1818
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware BCM - Module de mesure du courant pour unités de distribution d’énergie (PDU)
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware system busway and tap off boxes integration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware BCM-21xx
    Sélectionner
  • PDF
    Intégration du système DIRIS Digiware dans les gaines à barres et les coffrets de dérivation
    Sélectionner
  • PDF
    AC measurement and monitoring system DIRIS Digiware AC
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware BCM-2119VM - Version 1.3
  • DIRIS Digiware BCM-2125 - Version 1.3
  • DIRIS Digiware BCM-2125VM - Version 1.3
  • DIRIS Digiware BCM-1818 - Current measurement module - Version 1.3
  • DIRIS Digiware BCM-1818VM - Version 1.3
  • HTML
    DIRIS Digiware BCM-2119VM - Multi-circuit current measurement module
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware BCM - Multi-circuit current acquisition module with integrated sensors
    Sélectionner
  • PDF
    Système de mesure et de surveillance DIRIS Digiware AC
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS Digiware BCM-2125 - Multi-circuit current measurement module
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS Digiware BCM-2119 - Multi-circuit current measurement module
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS Digiware BCM-1818 - Multi-circuit current measurement module
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS Digiware BCM-1818VM - Multi-circuit current measurement module
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.