Points forts
Fonction
Les appareils DIRIS A-100/A-200 sont des centrales de mesure de la qualité de l’énergie sur platine capables de communiquer via un MODBUS RTU sur RS485, un MODBUS TCP sur Ethernet ou une interface BACnet IP. Ses quatre entrées de courant RJ12 indépendantes permettent de gérer plusieurs circuits de types différents, par exemple quatre charges monophasées, ou une charge triphasée et une charge monophasée. Un tore différentiel peut être monté sur le DIRIS A-200 pour une surveillance supplémentaire du courant résiduel. L’appareil est compatible avec la plupart des types de capteurs : capteurs fermés, ouvrants, bobines de Rogowski flexibles, et même les capteurs RJ12 à raccordement rapide.
Conformité aux normes
- IEC 61557-12
- IEC 62053-21 -24
- UL 61010-1 Fichier E257746
- ISO 14025
- EN50160
Références
DIRIS A-100 / A-200 est disponible en 4 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48250600 | A-100 | Monitoring | RJ12 | Modbus RTU | RS485 | |
| 48250601 | A-100 | Monitoring | 333mV | Modbus RTU | RS485 | |
| 48250604 | A-200 | Analysis | RJ12 | Modbus RTU; Modbus TCP; BACnet IP | RS485 + Dual Ethernet | |
| 48250605 | A-200 | Analysis | 333mV | Modbus RTU; Modbus TCP; BACnet IP | RS485 + Dual Ethernet |
Avantages
La centrale de mesure de qualité de l’énergie polyvalente ultime
- Entrées/sorties digitales et communication universelle native ; plus besoin d’ajouter de modules options.
- Alimentation auxiliaire jusqu’à 600 VAC et mesure de la tension du réseau jusqu’à 1 039 VAC.
- Gestion de plusieurs charges : surveillance d’un maximum de 4 charges sur le même DIRIS A-100/A-200.
Plug & Play
- Technologie RJ12 unique permettant un raccordement rapide, sûr et sans erreur des capteurs de courant.
- Configuration simple et rapide grâce à un assistant pas à pas, y compris pour les fonctions les plus avancées.
- Technologie Virtual Monitor intégrée, pour surveiller de façon intelligente les dispositifs de protection sans contacts auxiliaires ni câblage supplémentaire.
Entièrement personnalisable
- L'écran d'accueil et le serveur web peuvent être personnalisés facilement avec le logo et les images que vous souhaitez.
- Un écran personnalisable affiche les ensembles de données de mesure les plus importants pour vous.
Fonctions avancées*
- Capture automatique de la forme d’onde, déclenchée par les événements liés à la qualité de l’énergie (creux de tension, surtension, coupure, surintensité), pour une identification rapide des perturbations affectant le réseau électrique.
- Gestion des courbes ITIC/CBEMA.
- Surveillance du courant résiduel grâce à des tores différentiels.
* DIRIS A-200 uniquement
Meilleure précision de sa catégorie
La technologie PreciSense offre une précision incroyable, supérieure aux normes actuelles de facturation, pour des mesures fiables et reproductibles quelles que soient les conditions :
- Classe 0,1 pour la centrale de mesure seule, selon la norme IEC 61557-12.
- Classe 0,5 de 2 % à 120 % du courant nominal du transformateur de courant pour la chaine de mesure globale.
- Class 0,1s pour l’énergie active (Ea), selon la norme IEC 62053-22.
Gestion aisée des données
- Serveur Web Webview intégré facile à configurer et à utiliser.
- Notification en temps réel (alerte par e-mail/sur le téléphone).
- Photoview (permet à l’utilisateur de créer et d’afficher facilement des tableaux de bord personnalisés).
- Gestion tarifaire avancée grâce à une fonction de calendrier complète et facile à configurer permettant de visualiser les consommations en concordance avec les différents tarifs du contrat de fourniture d'énergie.
Données environnementales
Inclut l’Eco Mode pour une réduction de la consommation d’énergie du produit.
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.