Fonction

DELPHYS XM est une ASI modulaire à haut rendement conçue pour réduire le coût total de possession (TCO) grâce à une technologie de pointe. Son encombrement au sol ultra-compact ainsi que son rendement énergétique, son adaptabilité et son design modulaire créent une synergie parfaite qui en maximise les performances globales et les avantages.

Conformité aux normes

- EN/IEC 62040-1
- EN/IEC 62040-2
- EN/IEC 62040-3
- CE

Avantages

Élever l'efficacité : durable par nature, conçu pour la performance

Rendement élevé permettant une réduction de la consommation d’énergie, des besoins en refroidissement et, par conséquent, des émissions de CO2 :
- Jusqu’à 99 % grâce au mode Smart Conversion permettant de passer en 0 ms du mode line-interactive au mode double conversion.
- Jusqu’à 97,1 % en mode online double conversion (VFI).
- Energy Saver Mode permettant de maximiser le rendement dans des conditions de faible charge.
Haute efficacité de service : la performance en matière de durabilité est encore renforcée par les services digitaux, rendant les opérations encore plus fluides et contribuant à réduire votre empreinte carbone.

Redéfinir la densité de puissance

- DELPHYS XM a une empreinte au sol de seulement 0,8 m² jusqu’à 800 kW et établit ainsi un nouveau standard industriel.
- Empreinte au sol optimisée : pas besoin d’espace latéral/arrière grâce au kit de refroidissement dédié.

Adaptabilité exceptionnelle pour de nombreuses applications

De la commande à la mise en service, DELPHYS XM garantit une intégration parfaite :
- Conception standardisée et large éventail d’options standard.
- Compatibilité avec les batteries au plomb et au lithium et plage de tension de fonctionnement étendue.
- Intégration flexible : entrée de câbles par le haut ou par le bas, commune ou séparée.
- Composants électroniques revêtus d'un enduit conforme et indice de protection (IP) pour une adaptation parfaite à l’environnement du site.

Assurer une maintenance simple et proactive

MTTR (Mean Time to Repair - temps de réparation moyen) optimisé grâce aux caractéristiques suivantes :
- Connectivité améliorée de l’ASI et des services pour une surveillance avancée et une maintenance réactive.
- Écran graphique 10" intuitif facilitant l’utilisation.
- Accès frontal total et modules 100 kW remplaçables à chaud pour une maintenance facilitée.
- Aucune intervention à l'intérieur de l'ASI n'est nécessaire : toutes les opérations de maintenance peuvent être réalisées sans effectuer de travaux de câblage.

Garantir une disponibilité et une résilience supérieure

Conception modulaire de l’ASI :
- Modules de 100 kW conçus pour éviter la propagation des défauts.
- Redondance intrinsèque (N ou N+1) garantissant un niveau de protection élevé en cas d’événement anormal.
- Bypass statique puissant et robuste afin de supporter les conditions de charge anormales.

Système

Fonctions optionnelles

- Raccordement des entrées par le bas (armoire latérale).
- Kit pour sortie d’air par le haut.
- Kit PEN pour le système de mise à la terre TN-C.
- Synchronisation ACS entre deux systèmes DELPHYS XM.
- Capteur de température de batterie pour les batteries au plomb.

Communication

Communication

- Écran graphique couleur multilingue tactile intuitif de 10".
- 3 slots pour carte de communication en option.
- Port Ethernet pour le service.

Options de communication

- Kit d’extension avec +3 slots pour options de communication.
- Interface à contacts secs (contacts secs configurables).
- MODBUS RTU RS485 ou TCP.
- NET VISION : interface Ethernet professionnelle WEB/SNMP pour une gestion sûre de l’ASI et l’arrêt automatique à distance.
- EMD NET VISION : sonde de température et d’humidité ambiante avec 2 entrées.
- Logiciel de supervision Remote View Pro.

Données environnementales

Avantages développement durable - Rendement jusqu’à 99 % et économies annuelles de plus de 30 t éq. CO2 grâce au mode Smart Conversion
- Réduction de 50 % de l’encombrement au sol et de la quantité de matières premières
- Mode Energy Saver permettant de maximiser le rendement énergétique de l’ASI à faible charge
- Services bas carbone pour réduire les interventions sur site
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Platinum Warranty

Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus

Formation

Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.

En savoir plus

Surveillance à distance SoLink

Réduisez vos imprévus avec la surveillance 24/7 de vos équipements critiques par les experts Socomec.

En savoir plus

Suivi de performance SoLive Pro

Visualisez de manière simple et sécurisée les données en temps réel de vos systèmes de stockage d’énergie SUNSYS.

En savoir plus

Contrôle à distance SoLive

Gardez le contrôle de vos équipements Socomec grâce à une application mobile gratuite de surveillance en temps réel.

En savoir plus

Suivi de données SoData

Accédez facilement aux données brutes issues de produits connectés Socomec sur le cloud.

En savoir plus

Dépannage à distance

Nos experts dépannent votre ASI à distance via un diagnostic fiable et sécurisé.

En savoir plus
  • PDF
    DELPHYS XM - High power density and superior efficiency UPS
    Sélectionner
  • PDF
    Formation client - Programme de formation constructeur certifié pour ASI et STS
    Sélectionner
  • PDF
    Customer training certified manufacturer's training programme for UPS and STS
    Sélectionner
  • PDF
    Services nativement inclus dans les contrats de maintenance - Diagnostic et dépannage à distance
    Sélectionner
  • DELPHYS XM 300-800 - Tender Specifications
  • PDF
    DELPHYS XM - ASI à densité de puissance élevée et à rendement supérieur
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS XM - Brochure
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS XM 300-800
    Sélectionner
  • PDF
    Services natively included for maintenance contract - Remote diagnosis and troubleshooting
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS XM 300-800
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS XM 300-800
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.