Fonction

Le DELPHYS MX Elite+ est une ASI triphasée avec transformateur onduleur intégré, conçue pour sécuriser l’alimentation électrique de vos installations les plus critiques. Le transformateur d’isolation assure l’isolation galvanique entre les convertisseurs de puissance et la sortie utilisateur.

Conformité aux normes

IEC 62040-1
IEC 62040-2

Références

DELPHYS MX Elite+ is available in 4 versions

Article Puissance nominale [kVA] Entrée/Sortie Select
3MX-050A100000A 500 3/3
3MX-016A100000A 160 3/3
3MX-006A100000A 60 3/3
3MX-040A100000A 400 3/3

Avantages

La meilleure protection pour votre charge

- Fonctionnement permanent en mode VFI (technologie « online double conversion »).
- Précision de la tension de sortie, quelles que soient les conditions de charge.
- Grande capacité de courant de court-circuit facilitant le choix des dispositifs de protection dans la distribution en aval.

Conception robuste et résiliente

- Transformateur d’isolation intégré à l’onduleur pour assurer une isolation électrique complète entre le circuit DC et la sortie de charge.
- Architectures tolérantes aux pannes avec redondance fonctionnelle essentielle.
- Propriétés mécaniques et électriques robustes pour les environnements industriels.
- Écran LED redondant pour un contrôle cohérent de l’ASI. 
- Cartes tropicalisées en standard.

Convivialité

- Écran tactile couleur 10 pouces.
- IHM intuitive.
- Communication évolutive.

Équipement économique à haute disponibilité

- Redresseur à IGBT avec contrôleur PFC : haut rendement, facteur de puissance d’entrée élevé et constant, faible contenu harmonique de courant.
- Caractéristiques permettant de limiter le dimensionnement de l’infrastructure de réseau en amont.
- Mode ECO avec rendement de 99 %.
- Diagnostic précis garantissant l’alimentation de la charge.
- Prévention des défaillances en cascade des systèmes parallèles.
- Fonction de démarrage progressif du redresseur permettant d’éviter l’étape de charge sur le générateur, pour un fonctionnement optimal.
- Conçu spécialement pour les différents environnements industriels : meilleure capacité de protection IP, plus grande autonomie.
- Technologie éprouvée sur le terrain.
- Facilité de maintenance réduisant le temps moyen de réparation grâce aux sous-ensembles extractibles et aux composants accessibles par la face avant.

Applications

  • Santé – Alimentation électrique sécurisée pour les salles d'opération
  • Infrastructure et transport – Alimentation électrique pour la signalisation ferroviaire
  • Industrie – Disponibilité des processus industriels
  • Bâtiment – Disponibilité des équipements de sécurité incendie
  • Bâtiment – Disponibilité de l'infrastructure informatique

Caractéristiques techniques

Sn [kVA]6080100120160200250300400500600
Pn [kW]547290108144180225270360450540
Entrée / Sortie3/3
Configuration parallèleJusqu’à 6 unités

Sn [kVA]6080100120160200250300400500600
Tension nominale380 V - 400 V - 415 V
Tolérance de tension± 20% (1)
Fréquence nominale50/60 Hz
Tolérance de fréquence+/- 10%
Facteur de puissance≥ 0.99 à pleine charge
Contenu harmonique du courant (THDI)≤ 3% à pleine charge

Sn [kVA]6080100120160200250300400500600
Tension nominale380 V - 400 V - 415 V
Tolérance de tension± 1%
Fréquence nominale50/60 Hz
Tolérance de fréquenceAuto-oscillation ± 0.1%
Distorsion de tension de sortie totale - Charge linéaire≤ 1%
Distorsion de tension de sortie totale - Charge non linéaire≤ 5%
SurchargeJusqu’à 150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes
Facteur de crête3 : 1
Courant de court-circuitJusqu’à 3,5 In (100 ms)

Sn [kVA]6080100120160200250300400500600
Tension nominale380 V - 400 V - 415 V
Fréquence nominale50/60 Hz
Tolérance de fréquence± 5%

Sn [kVA]6080100120160200250300400500600
Mode On lineJusqu'à 94 %
Mode EcoJusqu'à 99 %

Sn [kVA]6080100120160200250300400500600
Température ambiante de fonctionnementDe 0 °C à +40 °C (1)
Humidité0 - 95 % sans condensation
Altitude maximale sans déclassement1000 m
Niveau acoustique (selon ISO3746)71 dBA73 dBA75 dBA80 dBA

Sn [kVA]6080100120160200250300400500600
Dimensions de l’ASI (L x P x H)800 x 850 x 19001000 x 850 x 19001500 x 1000 x 19002200 x 1000 x 1900
Poids800 kg900 kg1000 kg1350 kg2000 kg2800 kg3000 kg
Indice de protection standardIP20 / IP21 (en option)
CouleursRAL 9006

Sn [kVA]6080100120160200250300400500600
Sécurité / EMCIEC 62040-1, IEC 62040-2

(1) Sous certaines conditions.
 

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Platinum Warranty

Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus

Formation

Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.

En savoir plus

Surveillance à distance SoLink

Réduisez vos imprévus avec la surveillance 24/7 de vos équipements critiques par les experts Socomec.

En savoir plus

Suivi de performance SoLive Pro

Visualisez de manière simple et sécurisée les données en temps réel de vos systèmes de stockage d’énergie SUNSYS.

En savoir plus

Contrôle à distance SoLive

Gardez le contrôle de vos équipements Socomec grâce à une application mobile gratuite de surveillance en temps réel.

En savoir plus

Suivi de données SoData

Accédez facilement aux données brutes issues de produits connectés Socomec sur le cloud.

En savoir plus

Dépannage à distance

Nos experts dépannent votre ASI à distance via un diagnostic fiable et sécurisé.

En savoir plus
  • PDF
    DELPHYS MX ELITE+ 160-600 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS MX ELITE+ 60-120KVA
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS MX Elite+ High performance UPS with an embedded galvanic isolation transformer to meet your requirements
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS MX ELITE+ 60-120KVA
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS MX ELITE+_160 - 250 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    DMX ELITE+_60 - 120 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    Customer training certified manufacturer's training programme for UPS and STS
    Sélectionner
  • PDF
    Services nativement inclus dans les contrats de maintenance - Diagnostic et dépannage à distance
    Sélectionner
  • PDF
    Services natively included for maintenance contract - Remote diagnosis and troubleshooting
    Sélectionner
  • PDF
    Formation client - Programme de formation constructeur certifié pour ASI et STS
    Sélectionner
  • PDF
    DMX ELITE+ 160-250
    Sélectionner
  • PDF
    DMX ELITE+ 300-400
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS MX Elite+ 60 to 120kVA_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS MX Elite+ ASI hautes performances avec transformateur d’isolation galvanique intégré pour répondre à vos exigences
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.