Points forts
Fonction
Les COUNTIS P4x sont des compteurs d’énergie électrique modulaires triphasés qui permettent la visualisation des différentes énergies consommées et produites, mais aussi des puissances et autres mesures directement sur son écran LCD rétro-éclairé. Ils se raccordent de manière indirecte grâce à un large choix de transformateurs et de capteurs de courant.
Ils sont adaptés à une utilisation dans les applications de sous-facturation grâce à leur certification MID.
Conformité aux normes
IEC 62053-21
IEC 62053-23
IEC 62053-31
IEC 62052-11
IEC 61010-1
EN 50470-1
EN 50470-3
Références
COUNTIS P4x is available in 5 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48505444 | P44-4QCT | Metering | 4 QCT, MID | MODBUS | ||
| 48505144 | P44-RGW | Metering | RGW, MID | MODBUS | ||
| 48505244 | P44-2QCT | Metering | 2 QCT, MID | MODBUS | ||
| 48505044 | P44 | Metering | 3PH CT1-5A, MID | MODBUS | ||
| 48505046 | P46 | Metering | 3PH CT1-5A, MID | M-BUS |
Avantages
Facilité et rapidité de câblage
La gamme COUNTIS P4x est compatible, selon le modèle, avec :
- Les transformateurs de courant triphasés QCT-C-xx grâce à une connexion RJ12 « QuickConnect » (un câble pour les 3 phases).
- Les boucles Rogowski, adaptées à toutes les tailles de câbles ou de barres.
- Les transformateurs de courant avec sortie 1/5A.
Certification MID
Toute la gamme est conforme à la directive MID, garantissant la précision et la fiabilité du comptage, éléments obligatoires dans les applications de refacturation de l’énergie.
La certification « module B+D » atteste du contrôle de la conception et du process de fabrication des appareils par un laboratoire externe.
Polyvalence
- Large plage de température de fonctionnement de -40 à +70°C.
- Possibilité de raccordement sur réseau monophasé avec lecture possible des énergies par phase.
Écosystème complet pour une intégration simplifiée
Les compteurs COUNTIS P4x sont nativement compatibles avec le logiciel de surveillance de l’énergie WEBVIEW. Grâce à l'autodétection des compteurs permettant une configuration rapide, ce logiciel est très facile à utiliser. Il est accessible via une passerelle DIRIS Digiware M-70 ou D-70.
Multi interfaces
Les compteurs COUNTIS P4x sont dotés de :
- Deux sorties impulsion permettant d’envoyer les informations d’énergies sous forme d’impulsions.
- Une sortie de communication RS485 (MODBUS RTU) ou M-BUS qui permet de lire toutes les données du compteur à distance via le protocole de communication.
- Une entrée digitale pour gérer 2 tarifs, ou jusqu’à 4 tarifs via la communication pour distinguer les consommations en fonction des périodes tarifaires.
Gain de place
Un seul compteur pour mesurer jusqu’à 2 charges (2QCT) ou 4 charges (4QCT) pour un réel gain de place dans l’armoire.
Données environnementales
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.