Fonction

Les COUNTIS P43-DC sont des compteurs d’énergie électrique modulaires pour les charges en courant continu (DC), qui permettent la visualisation des différentes énergies consommées et produites, mais aussi des puissances et autres mesures directement sur son écran LCD rétro-éclairé. Ils se raccordent de manière indirecte grâce à un large choix de shunts de mesure.

Conformité aux normes

IEC 62053-41
IEC 62052-11
IEC 61010-1

Références

COUNTIS P43-DC est disponible dans 1 version

Article Modèle Application Type Protocoles de communication Select
48506000 P43-DC Metering DC meter, MID MODBUS

Avantages

Large choix de shunts

La gamme est compatible avec des shunts de mesure allant de 1 à 4000 A pour s’adapter à la majorité des charges en courant continu.

Multi interfaces

Les compteurs COUNTIS P43-DC sont dotés de :
- Une sortie impulsion, permettant d'émettre les informations de consommations d'énergie sous forme d'impulsions.
- Une sortie de communication RS485 (MODBUS RTU) qui permet de lire toutes les données du compteur à distance via le protocole de communication.

Écosystème complet pour une intégration simplifiée

Les compteurs COUNTIS P43-DC sont nativement compatibles avec le logiciel de surveillance de l’énergie WEBVIEW. Grâce à l'autodétection des compteurs permettant une configuration rapide, ce logiciel est très facile à utiliser. Il est accessible via une passerelle DIRIS Digiware M-70 ou D-70.

Plage de température étendue

Large plage de température de fonctionnement allant de -40 à +70°C.

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • PDF
    Compteurs d’énergie AC et DC, capteurs et transformateurs de courant COUNTIS P
    Sélectionner
  • PDF
    Guide de choix Compteurs d’énergie AC et DC et capteurs et transformateurs de courant
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P AC and DC energy meters, current sensors and transformers
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS E & P - AC and DC energy meters and current sensors and transformer
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P43-DC Modular DC energy meters
    Sélectionner
  • COUNTIS P43-DC SHUNT MODBU MID CAD 48506000

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.