Fonction

Les COUNTIS P3x sont des compteurs d’énergie électrique modulaires triphasés qui permettent la visualisation des différentes énergies consommées et produites, mais aussi des puissances et autres mesures directement sur son écran LCD rétro-éclairé. Ils permettent un raccordement direct jusqu’à 100 A et sont adaptés à une utilisation dans les applications de sous-facturation grâce à leur certification MID.

Conformité aux normes

IEC 62053-21
IEC 62053-23
IEC 62053-31
IEC 62052-11
IEC 61010-1
EN 50470-1
EN 50470-3

Références

COUNTIS P3x is available in 2 versions

Article Modèle Application Type Protocoles de communication Ports de communication Select
48505034 P34 Metering 3PH 100A, MID MODBUS
48505036 P36 Metering 3PH 100A, MID M-BUS

Avantages

Compacité

Quatre modules de large seulement pour mesurer des charges triphasées jusqu’à 100 A pour un gain de place dans les tableaux électriques.

Certification MID

Toute la gamme est conforme à la directive MID, garantissant la précision et la fiabilité du comptage, éléments obligatoires dans les applications de refacturation de l’énergie.
La certification « module B+D » atteste du contrôle de la conception et du process de fabrication des appareils par un laboratoire externe.

Polyvalence

- Plage de température de fonctionnement allant de -40 à +70°C.
- Possibilité de raccordement sur un réseau monophasé avec lecture possible des énergies par phase.

Intégration simplifiée

Les compteurs COUNTIS P3x sont nativement compatibles avec le logiciel de surveillance de l’énergie WEBVIEW. Grâce à l'autodétection des compteurs permettant une configuration rapide, ce logiciel est très facile à utiliser. Il est accessible via une passerelle DIRIS Digiware M-70 ou D-70.

Multi interfaces

Les compteurs COUNTIS P3x sont dotés de :
- Deux sorties impulsions, permettant d’envoyer les informations de consommations d’énergie sous forme d’impulsions.
- Une sortie de communication RS485 (MODBUS RTU) ou M-BUS qui permet de lire toutes les données du compteur à distance via le protocole de communication.
- Une entrée digitale pour gérer 2 tarifs, ou jusqu’à 4 tarifs via la communication, pour distinguer les consommations en fonction des périodes tarifaires.

Données environnementales

Avantages développement durable Inclut l’Eco Mode pour une réduction de jusqu’à 80 % de la consommation d’énergie du produit.
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • PDF
    AC and DC energy meters, current sensors and transformers COUNTIS
    Sélectionner
  • PDF
    Safety warning COUNTIS P34_P36
    Sélectionner
  • PDF
    Compteurs d’énergie AC et DC et capteurs et transformateurs de courant
    Sélectionner
  • PDF
    Impact des surintensités sur les compteurs d'énergie
    Sélectionner
  • PDF
    Overcurrent impact on energy meters
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P AC and DC energy meters, current sensors and transformers
    Sélectionner
  • HTML
    COUNTIS P34 COM tables
    Sélectionner
  • PDF
    Guide de choix Compteurs d’énergie AC et DC et capteurs et transformateurs de courant
    Sélectionner
  • PDF
    Quick start guide COUNTIS P3x
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P3x Modular active-energy meters
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P3x Compteurs d’énergie active modulaires
    Sélectionner
  • PDF
    Compteurs d’énergie AC et DC, capteurs et transformateurs de courant COUNTIS P
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P3x
    Sélectionner
  • COUNTIS P34 3PH 100A MODBU MID CAD 48505034
  • PDF
    COUNTIS P3x Modular active-energy meters
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P3x_UE CERTIFICATE
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P3x_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P3x_PEP
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.