Fonction

Les COUNTIS P1x sont des compteurs d’énergie électrique modulaires monophasés qui permettent la visualisation des différentes énergies consommées et produites, mais aussi des puissances et autres mesures directement sur son écran LCD rétro-éclairé. Ils permettent un raccordement direct jusqu’à 100 A et sont adaptés à une utilisation dans les applications de sous-facturation grâce à leur certification MID.

Conformité aux normes

IEC 62053-21
IEC 62053-23
IEC 62053-31
IEC 62052-11
IEC 61010-1
EN 50470-1
EN 50470-3

Références

COUNTIS P1x est disponible dans 1 version

Article Modèle Application Type Protocoles de communication Select
48505014 P14 Metering 1PH 100A, MID MODBUS

Avantages

Compacité

Deux modules de large seulement pour mesurer des charges monophasées jusqu’à 100 A pour un gain de place dans les tableaux électriques.

Certification MID

Toute la gamme est conforme à la directive MID, garantissant la précision et la fiabilité du comptage, éléments obligatoires dans les applications de refacturation de l’énergie.
La certification « module B+D » atteste du contrôle de la conception et du process de fabrication des appareils par un laboratoire externe.

Plage de température étendue

Les compteurs de la gamme COUNTIS P peuvent fonctionner sur une plage de température allant de -40 à +70°C.

Écosystème complet pour une intégration simplifiée

Les compteurs COUNTIS P1x sont nativement compatibles avec le logiciel de surveillance de l’énergie WEBVIEW. Grâce à l'autodétection des compteurs permettant une configuration rapide, ce logiciel est très facile à utiliser. Il est accessible via une passerelle DIRIS Digiware M-70 ou D-70.

Multi interfaces

Les compteurs COUNTIS P1x sont dotés de :
- Deux sorties impulsions, permettant d’émettre les informations de consommations d’énergie sous forme d’impulsions.
- Une sortie de communication RS485 (MODBUS RTU), qui permet de lire toutes les données du compteur à distance via le protocole de communication.
- Entrée digitale pour gérer 2 tarifs, ou jusqu’à 4 tarifs via la communication, pour distinguer les consommations en fonction des périodes tarifaires.

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • PDF
    COUNTIS P1x Modular active-energy meters
    Sélectionner
  • PDF
    Compteurs d’énergie AC et DC, capteurs et transformateurs de courant COUNTIS P
    Sélectionner
  • PDF
    Guide de choix Compteurs d’énergie AC et DC et capteurs et transformateurs de courant
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P1X - SAFETY WARNING
    Sélectionner
  • PDF
    Quick start guide COUNTIS P1x
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P AC and DC energy meters, current sensors and transformers
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS E & P - AC and DC energy meters and current sensors and transformer
    Sélectionner
  • HTML
    COUNTIS P14 COM tables
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P1x
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P1x Modular active-energy meters
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P14_UE certificate
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P14_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P1x_PEP
    Sélectionner
  • COUNTIS P14 1PH 100A MODBU MID CAD 48505014

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.