Points forts
Fonction
Les COUNTIS P0x sont des compteurs d’énergie électrique modulaires monophasés qui permettent la visualisation des différentes énergies consommées et produites, mais aussi des puissances et autres mesures directement sur son écran LCD rétro-éclairé. Ils permettent un raccordement direct jusqu’à 45 A et sont adaptés à une utilisation dans les applications de sous-facturation grâce à leur certification MID.
Conformité aux normes
IEC 62053-21
IEC 62053-23
IEC 62053-31
IEC 62052-11
IEC 61010-1
EN 50470-1
EN 50470-3
Références
COUNTIS P0x is available in 2 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48505004 | P04 | Metering | 1PH 45A, MID | MODBUS | ||
| 48505006 | P06 | Metering | 1PH 45A, MID | M-BUS |
Avantages
Compacité
Un module de large seulement pour mesurer des charges monophasées jusqu’à 45 A pour un gain de place dans les tableaux électriques.
Certification MID
Toute la gamme est conforme à la directive MID, garantissant la précision et la fiabilité du comptage, éléments obligatoires dans les applications de refacturation de l’énergie.
La certification « module B+D » atteste du contrôle de la conception et du process de fabrication des appareils par un laboratoire externe.
Plage de température étendue
Les compteurs de la gamme COUNTIS P peuvent fonctionner sur une plage de température allant de -40 à +70°C.
Écosystème complet pour une intégration simplifiée
Les compteurs COUNTIS P0x sont nativement compatibles avec le logiciel de surveillance de l’énergie WEBVIEW. Grâce à l'autodétection des compteurs permettant une configuration rapide, ce logiciel est très facile à utiliser. Il est accessible via une passerelle DIRIS Digiware M-70 ou D-70.
Multi interfaces
Les compteurs COUNTIS P0x sont dotés de :
- Deux sorties impulsions, permettant d’émettre les informations de consommations d’énergie sous forme d’impulsions.
- Une sortie de communication RS485 (MODBUS RTU) ou M-BUS, qui permet de lire toutes les données du compteur à distance via le protocole de communication.
- Jusqu’à 4 tarifs gérés, pour distinguer les consommations en fonction des périodes tarifaires.
Données environnementales
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.