Fonction

COUNTIS E est une gamme de compteurs d’énergie électriques modulaires offrant une vue d’ensemble de l’énergie consommée et produite, tout en affichant les informations de puissance et autres mesures directement sur l’écran LCD rétroéclairé.
Les compteurs COUNTIS E sont dotés d’une capacité de communication Ethernet et sont totalement intégrés dans l’écosystème de surveillance SOCOMEC, qui inclut Webview, les écrans, les passerelles et le logiciel de configuration.

Conformité aux normes

IEC 62053-21 classe 1
IEC 62053-23 classe 2
IEC 62053-31
IEC 62052-11
EN 50470-1
EN 50470-3

Références

COUNTIS E Ethernet est disponible en X versions

Avantages

Communication Ethernet avec serveur web embarqué

Les compteurs COUNTIS E sont équipés d’une communication Ethernet intégrée qui permet de lire les données à distance par le protocole MODBUS TCP. De plus, toutes les informations sur les compteurs peuvent être analysées depuis sa page web.

Certification MID

Toute la gamme est conforme à la directive MID, garantissant la précision et la fiabilité du comptage, éléments obligatoires dans les applications de refacturation de l’énergie. La certification « module B+D » atteste du contrôle de la conception et du process de fabrication des appareils par un laboratoire externe.

Multi-tarif

Jusqu’à 4 tarifs permettent d’attribuer le comptage de l’énergie à différents créneaux horaires (heure pleine, heure creuse) ou différentes sources (normale, remplacement) pour un suivi plus fin de la consommation d’énergie.

Écosystème complet pour une intégration simplifiée

Les compteurs COUNTIS E sont nativement compatibles avec le logiciel de surveillance de l’énergie WEBVIEW. Grâce à l’autodétection des compteurs permettant une configuration rapide, ce logiciel est très facile à utiliser. Il est accessible via une passerelle DIRIS Digiware M-70 ou D-70.

  • PDF
    Compteurs d’énergie AC et DC, capteurs et transformateurs de courant COUNTIS P
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS E Modular active energy meters
    Sélectionner
  • PDF
    Guide de choix Compteurs d’énergie AC et DC et capteurs et transformateurs de courant
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS P AC and DC energy meters, current sensors and transformers
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS E & P - AC and DC energy meters and current sensors and transformer
    Sélectionner
  • PDF
    COUNTIS E Modular active energy meters
    Sélectionner
  • HTML
    COUNTIS E18 Ethernet - Active energy meters
    Sélectionner
  • HTML
    COUNTIS E28 Modbus - Active energy meters
    Sélectionner
  • COUNTIS E18 1PH 80A ETH MID CAD 48503048
  • COUNTIS E28 3PH 80A ETH MID CAD 48503055

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.