Fonction
Précoupure et signalisation des positions 0 et I par contact NO/NF ou 2 contacts auxiliaires NF.
Ils permettent d'anticiper la coupure des pôles principaux. Ils se clipsent à droite ou à gauche de l'appareil de base. Il est possible d'additionner jusqu'à 4 contacts auxiliaires (2 modules).
Références
SIRCO M auxiliary contact est disponible dans 2 versions
| Article | Type | Nombre contact auxiliaire | Nombre contact O | Nombre contact F | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 22990001 | Auxiliary contact M type NO+NC | 2 | 1 | 1 | |
| 22990011 | Auxiliary contact M type 2xNO | 2 | 2 |