Fonction

Le B-TRH et le B-MAG sont des capteurs qui communiquent avec les passerelles DIRIS Digiware M et les afficheurs DIRIS / ISOM Digiware D en Bluetooth.
Le capteur B-TRH permet d’intégrer des données de température et humidité à votre système de mesure Digiware. Ainsi, lorsqu'il s'agit de mettre votre efficacité énergétique en conformité avec la norme ISO 50001, il est désormais possible de corréler la consommation d'énergie avec l’évolution des facteurs externes. Le capteur peut également être utilisé pour anticiper les opérations de maintenance, en émettant une alerte en cas de surchauffe de l'armoire électrique ou en cas de fuite, par exemple.
Le capteur B-MAG est capable de détecter une perte de contact magnétique et émet une alerte lorsqu'une porte d'armoire électrique ou de local technique est ouverte.

Conformité aux normes

EN 300 328 v2.2.0 (Radio)
- ISO 14025

Références

Bluetooth sensors est disponible en 2 versions

Article Select
48290800
48290801

Avantages

Installation sans effort

- Accessoire de fixation intégré pour une installation simplifiée.
- Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire, les données sont envoyées à la passerelle ou l’afficheur en Bluetooth.
- Un design ultra-compact qui s’intègre dans les espaces les plus restreints.

Facile à configurer

Détection et association automatique des capteurs via l'afficheur D-xx ou la passerelle M-xx.

Réactivité maximale

Envoi d'alertes en temps réel lorsque la température ou l'humidité mesurée dépasse un seuil prédéterminé ou lors de la détection d'une ouverture de porte.

  • PDF
    Capteurs Bluetooth - Capteurs Bluetooth environnementaux
    Sélectionner
  • PDF
    Bluetooth sensors - Environmental Bluetooth sensors
    Sélectionner
  • PDF
    BLUETOOTH SENSORS
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware communication architectures
    Sélectionner
  • PDF
    Bluetooth sensors Bluetooth environmental sensors for the Digiware system
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.