Fonction
Les connexions RJ45 permettent un raccordement très rapide des modules ainsi que la configuration automatique des capteurs de courant connectés :
- adresse de communication,
- type de charge,
- type et rapport du capteur,
- calibrage automatique et vérification du sens du courant.
Ainsi, les erreurs de câblage sont évitées et la mise en oeuvre est simplifiée.
Conformité aux normes
IEC 61557-12
UL
Références
DIRIS Digiware RJ45 cable est disponible dans 10 versions
| Article | Type | Connecteur | Longueur | Couleur | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290189 | Digiware bus | RJ45 | 0.06 m | Yellow | |
| 48290181 | Digiware bus | RJ45 | 0.1 m | Yellow | |
| 48290188 | Digiware bus | RJ45 | 0.20 m | Yellow | |
| 48290182 | Digiware bus | RJ45 | 0.5 m | Yellow | |
| 48290183 | Digiware bus | RJ45 | 1 m | Yellow | |
| 48290184 | Digiware bus | RJ45 | 2 m | Yellow | |
| 48290190 | Digiware bus | RJ45 | 3 m | Yellow | |
| 48290186 | Digiware bus | RJ45 | 5 m | Yellow | |
| 48290187 | Digiware bus | RJ45 | 10 m | Yellow | |
| 48290185 | Digiware bus | RJ45 | 50 m | Yellow |