Fonction

ATyS C35 est un contrôleur ATS doté d’un écran et de fonctions de communication. Il est spécialement conçu pour piloter un inverseur de sources manœuvré à distance de Socomec, tel qu’un ATyS r, un ATyS S ou un ATyS dM, et peut également être combiné à des inverseurs de sources manœuvrés à distance d’autres marques sur base interrupteur, contacteur ou disjoncteur.
ATyS C35 garantit le transfert automatique ou à distance, en transition ouverte, d’une source vers une autre avec des seuils et temporisations programmables. Ce contrôleur affiche également à l’écran et sur le synoptique LED les informations recueillies sur le réseau et l’inverseur, permettant à l’utilisateur de connaître l’état de l’installation.

Conformité aux normes

IEC 601010-2-201
IEC 601010-2-030

Références

ATyS C35 est disponible dans 1 version

Article Type Modèle Taille Select
16000035 DIN Rail & Door C35 96x144x106

Avantages

Solution flexible et compacte

Le contrôleur ATyS C35 peut aussi bien être monté sur un rail DIN que sur la porte du panneau pour une flexibilité accrue et une optimisation de l’espace.

Options de configuration flexible

- Seuils et temporisations programmables.
- 3 entrées programmables.
- Fonctionnement avec PC, CB ou CC.

Affichage et communications

- Affiche les tensions, les fréquences et l’angle de phase.
- Compteurs de temps, informations produit et paramètres affichés à l’écran.
- Communications Modbus RS485 pour la surveillance et la programmation.

Fonctions numériques

L’ATyS C35 dispose d’un système d’alimentation double (DPS) intégré pour alimenter l’inverseur, et peut être monté à même la porte. L’utilisation d’un DPS ou d’un afficheur externe est donc superflue, réduisant ainsi les temps et les coûts d’installation.

  • PDF
    ATS controller for Transfer Switching Equipment - ATyS C25_C35
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS C35 ATS Controller
    Sélectionner
  • PDF
    ATS Controller
    Sélectionner
  • PDF
    Controller ATyS A15_C25_C35_COD
    Sélectionner
  • PDF
    Controller ATyS A15_C25_C35_UE
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS C35 ATS Controller digital functions
    Sélectionner
  • ATYS C35 ATS CTRL CAD 16000035

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.