Points forts
Fonction
Les alimentations 24 VDC sont utilisées pour les systèmes de surveillance de la puissance et de l’isolement DIRIS Digiware & ISOM Digiware.
Les alimentations sont raccordées aux interfaces système (afficheur D-xx, passerelle M-xx ou interface C-31) qui, à leur tour, alimentent l’ensemble du système grâce au bus Digiware.
Conformité aux normes
EN 60204-1 / Catégorie de surtension III
IEC 60950-1 (SELV) et EN 60204-1 (PELV)
UL/C-UL listé UL 508
UL/C-UL reconnu UL 60950
NEC Classe 2 conformément à UL 1310
Références
P15 - P30 external power supply est disponible en 2 versions
| Article | Modèle | Tension d'entrée | Tension de sortie | Puissance de sortie | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290120 | P15 | 100-240 Vac | 24 Vdc | 15 W | |
| 47290603 | P30 | 100-240 Vac | 24 Vdc | 30 W |
Avantages
Facilité de montage
Assemblage simple sur un rail DIN ou une platine.
Fiable
Démarrage rapide avec surveillance du fonctionnement par LED.
Redondance
Raccordement en parallèle possible pour une performance et une redondance accrues.