Fonction

Les capteurs ROG-O sont conçus pour mesurer de vastes plages de courant tout en étant ouvrants et flexibles, ce qui facilite leur intégration dans les applications existantes. La gamme ROG-O propose la possibilité d'intégrer le signal à travers divers modules afin d'éliminer le déphasage entre le courant primaire et le secondaire qui est induit par le principe de tout capteur de Rogowski.

Conformité aux normes

IEC 61869-10
UL 61010
UL 2808

Références

ACCUline ROG-O est disponible en X versions

Article Select
194M1R02

Avantages

Facillité d’installation

L'installation des capteurs est simplifiée grâce à leur flexibilité et à l'ouverture de la boucle, ce qui permet de gagner en rapidité et de faciliter la mise en place.

Compacité optimale

La gamme ROG-O offre une installation aisée même dans des environnements difficiles d'accès et contraignants, grâce à sa flexibilité, sa taille sur mesure et sa conception compacte.

Large plage de mesure

La gamme ROG-O propose une plage de mesure très vaste, capable de couvrir des courants allant de 20 à 10 000 A, le tout avec un seul diamètre de capteur.

Fermeture sécurisée

La fonctionnalité de verrouillage sécurisé du boîtier de jonction nommé « safe lock » garantit une fixation fiable, même en présence de contraintes mécaniques.

Personnalisable à l’infini

Les spécifications techniques sont entièrement personnalisables, permettant d'ajuster chaque paramètre, de la tension du circuit secondaire au traitement du signal.

Insensibilité à la position

La gamme ROG-O garantit des mesures précises indépendamment de l'emplacement du conducteur, grâce à un blindage intégral sur l'ensemble du capteur.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.