Fonction

Les tores DCT-O sont des transformateurs de courant différentiels ouvrants qui permettent de mesurer le courant résiduel de type A. Dans un réseau sans défauts, la somme de tous les courants est égale à zéro. Les tores DCT-O effectuent la somme vectorielle des courants dans le circuit afin de détecter toute anomalie. Ils sont conçus pour de la surveillance et de la protection différentielle.

Conformité aux normes

IEC 61869-1
IEC 60947-2 annexe M
IEC 62020
UL 508

Références

ACCUline DCT-O est disponible en 1 version

Article Select
194D1O02

Avantages

Fixations multiples

La gamme DCT-O offre diverses options de montage grâce à son accessoire polyvalent. Que ce soit sur rail DIN ou en platine (façade), les DCT-O s’adaptent à vos besoins spécifiques.

Grande immunité

La gamme DCT-O se différencie par son enroulement complet autour du tore, offrant une précision inégalée en éliminant les imprécisions liées à la disposition des conducteurs. En tandem avec le centreur breveté Socomec, cette association assure des mesures électriques d’une grande fiabilité absolue.

Fermeture sécurisée

Le système "One Click" garantit une fermeture rapide et fiable, même dans des conditions mécaniques importantes.

Gain de temps au raccordement

Grâce à son kit de raccordement rapide, la gamme DCT-O facilite et accélère la connexion des fils du secondaire, offrant une installation simplifiée et rapide.

Personnalisable à l'infini

Les caractéristiques techniques sont totalement ajustables, permettant une personnalisation complète, de la valeur du courant primaire au rapport de transformation.

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.