Fonction

Les transformateurs de courant différentiels fermés DCT-C, sont conçus pour mesurer le courant résiduel de type A. En l'absence de défauts, la somme vectorielle des courants est égale à zéro. Les tores DCT-C effectuent une somme vectorielle des courants dans le circuit pour identifier toute anomalie éventuelle. Ils sont conçus pour la protection et la surveillance différentielle.

Conformité aux normes

IEC 61869-1
IEC 60947-2 annexe M
IEC 62020
UL 508

Références

ACCUline DCT-C est disponible en 1 version

Article Select
194D1C02

Avantages

Large plage de mesure

La gamme DCT-C offre une grande plage de courant, allant de 36 à 630 A par phase, conformement à la norme IEC 61869-1.

Grande immunité

La précision de la gamme DCT-C provient du bobinage intégral autour du tore. Ainsi elle supprime les erreurs de mesure liées à la disposition des conducteurs.

Adapté à tous les diamètres de câble

La gamme DCT-C propose une diversité de tailles inégalée, allant de 17 à 300 mm. Ainsi elle  permet de choisir le tore le plus adapté à l'application.

Personnalisable à l’infini

Du courant primaire jusqu’au rapport de transformation, les spécifications techniques sont entièrement personnalisables.

Universel

La tension de sortie du secondaire s'adapte à n'importe quels relais différentiels et de protection.

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.