Fonction

Les CT-O sont des transformateurs de mesure parfaitement adaptés aux installations existantes grâce à leur ouverture sécurisée. Ils assurent une mesure d'une grande précision, que ce soit sur des barres ou des câbles.

Conformité aux normes

IEC 61869-2
UL 61010
UL 2808

Références

ACCUline CT-O est disponible dans 1 version

Article Select
194M1O03

Avantages

Très précis

Disponible dans les classes 0,2S / 0,5 et 1 conformément à la norme IEC 61869-2.

Large plage de mesure

Le CT-O couvre une plage de courant allant de 5 à 4800 A en utilisant le minimum de boîtiers différents nécessaires , ce qui permet un gain de temps et d'espace considérables.

Universel

Disponible en sortie courant ou bien en sortie tension, la gamme CT-O est compatible avec n'importe quel système de mesure.

Compacité optimale

Parmi les plus compactes du marché, la gamme CT-O s’adapte facilement aux espaces restreints.

Gain de temps à la fixation

Que ce soit sur un rail DIN ou bien sur la platine, la gamme CT-O facilite le montage grâce à un accessoire dédié.

Personnalisable à l’infini

De la valeur nominale du courant jusqu'au nombre de spires désirés, les spécifications techniques sont entièrement personnalisables.

  • PDF
    ACCUline CT-O - Customisable split-core measurement current transformer
    Sélectionner
  • PDF
    ACCUline CT-O - Transformateur de courant personnalisable de mesure ouvrant
    Sélectionner
  • PDF
    ACCUline - Customisable current sensors and current transformers
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.