Fonction

Les BCT-C sont des transformateurs de courant qui offrent une mesure précise des courants allant jusqu'à 2400 A. Les TC BCT-C jouent un rôle crucial dans les applications de facturation et celles qui requièrent une précision à la pointe. Leur niveau d'exactitude garantit des mesures extrêmement fiables et fidèles à la réalité.

Conformité aux normes

IEC 61869-2
IEC 61010

Références

ACCUline BCT-C est disponible en X versions

Avantages

Précision exceptionnelle

La classe de précision 0,2S assure une mesure de très haute qualité, même en cas de très faibles charges. La classe de précision 0,2Smax, exclusive à Socomec, garantit des mesures extrêmement précises de 0,2 à 120 % de In, avec une précision constante de 0,2 % sur toute la plage.

Plage de mesure ultra étendue

La performance des BCT-C permet de réduire le nombre de références nécessaires sur le terrain. Avec un seul BCT-C, il est possible de couvrir une plage de courant allant de 4 à 2400A.

Facilité d'installation

Plusieurs options de montage sont disponibles, permettant l'installation sur une platine, un rail DIN ou directement sur la barre ou le câble lui-même.

Personnalisable à l’infini

Les spécifications techniques sont entièrement personnalisables, de la valeur nominale du courant jusqu'au nombre de spires désiré.

  • PDF
    ACCUline BCT-C Customisable high-accuracy current transformer for billing
    Sélectionner
  • PDF
    ACCUline BCT-C - Customisable high-accuracy current transformer for billing
    Sélectionner
  • PDF
    ACCUline BCT-C - Transformateur de courant personnalisable de haute précision pour facturation
    Sélectionner
  • PDF
    ACCUline - Customisable current sensors and current transformers
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.