Mettez-vous en conformité totale facilement et rapidement

Alors que les data centers continuent à être les piliers de notre économie numérique, la directive européenne relative à l’efficacité énergétique (DEE), adoptée initialement en 2012 par le Parlement européen, introduit des exigences de conformité essentielles pour les installations dont la demande de puissance est supérieure à 500 kW. Cette directive majeure vise à réduire la consommation d’énergie finale de 11,7 % d’ici 2030 et exige la publication régulière d’indicateurs de performance énergétique clés. Alors que la consommation électrique des data centers devrait dépasser 1 000 TWh d’ici 2026, cette réglementation redéfinit les stratégies opérationnelles mises en œuvre dans le secteur. 
 

DEE : ce que les data centers doivent savoir
 

Principales étapes et objectifs

La directive relative à l’efficacité énergétique établit un cadre global pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs. Adoptée pour la première fois en 2012, cette directive a été profondément remaniée pour répondre aux objectifs toujours plus ambitieux de la lutte contre le changement climatique : 

Année Étape Objectif/Exigence
2012 Adoption initiale Cadre initial pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments d’une superficie > 1000 m²
2018 Première révision majeure Nouvelles obligations en matière d’économies d’énergie
2023 Refonte complète Accent mis sur les data centers avec obligation de publication des informations
2024-2025 Augmentation des économies annuelles Réduction minimum de 1,3 % de la consommation d’énergie
2030 Objectif applicable à l’ensemble de l’UE Réduction de 11,7 % de la consommation d’énergie finale

Comment l’article 7 incite les data centers à réduire leur consommation d’énergie annuelle

L’article 7 définit des exigences en matière d’économies d’énergie annuelles, obligeant les États membres de l’UE à réduire chaque année leur consommation, de l’année 2021 jusqu’à l’année 2030. Pour les data centers, cela se traduit par des objectifs obligatoires de réduction de la consommation d’énergie ainsi que par la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique de l’ensemble de leurs opérations.

Comment maintenir la conformité des data centers ?

Article 12 : obligation de publication et base de données européenne

Les obligations incombant aux data centers dont la demande de puissance est supérieure à 500 kW (article 12) ont un impact à la fois sur le comptage et la surveillance. Les exploitants des data centers sont tenus de mettre à disposition via la base de données européenne, au plus tard le 15 septembre 2024, puis au plus tard le 15 mai 2025 et tous les ans par la suite, des indicateurs de performance clés. Les informations ainsi publiées incluent :

  • Consommation d’énergie et utilisation de puissance
  • Points de consigne de température
  • Utilisation de la chaleur fatale
  • Consommation d’eau
  • Part des énergies renouvelables

Le webinaire TechThursday de Socomec de mai 2025 abordait tous les principaux points concernant les exigences de cette réglementation applicables aux data centers. Les experts Socomec Alastair Uren et Andrew Rea y présentaient les bonnes pratiques à mettre en place pour un comptage détaillé et la mise à disposition d’informations clés permettant une optimisation des performances des data centers. Regardez le replay ici : Unpacking the European Energy Efficiency Directive: Data Centre Reporting Explained
 

PUE et comptage de l’énergie


Quel indicateur mesure l’efficacité énergétique des data centers ?

L’efficacité de la consommation d’énergie (PUE, pour Power Usage Effectiveness) est le principal indicateur mesurant l’efficacité énergétique des data centers. Défini dans la norme EN 50600-4-2, le PUE représente le rapport entre l’énergie totale consommée par le data center et l’énergie nécessaire aux équipements informatiques. Cet indicateur critique aide les exploitants à évaluer les performances de leur data center et à identifier les possibilités d’amélioration.
 

Les mesures concrètes à prendre

Pour permettre une mise en conformité rapide avec les révisions de la DEE, l’installation d’une solution de comptage complète au sein de votre infrastructure de data center est essentielle. Notre système de mesure d’énergie multicircuit Diris Digiware doté de capteurs de courant flexibles, fermés ou ouvrants est idéal pour les applications de modernisation et s’intègre parfaitement dans l’ensemble du réseau de distribution d’énergie, de l’alimentation en entrée aux unités de tap-off de busway en passant par les PDU. Ce système permet une mesure précise (de classe 0,5) à tous les niveaux, ce qui est crucial pour le calcul du PUE et la prise en charge des indicateurs de trafic de données des systèmes de gestion de l’énergie.

Améliorez l’efficacité avec le PUE

Code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données : bonnes pratiques pour les sites > 1 MW

Choisir des ASI modulaires pour les entreprises de taille moyenne

Ian Tanti explique :

 

« Il découle de la section 6 du Code de conduite de l’UE (bonnes pratiques de 2024) qu’il est nécessaire de recourir à des systèmes ASI modulaires et évolutifs, avec des modes de conversion intelligente (Smart Conversion) et un fonctionnement efficace à charge partielle (Energy Saver). »

 

La DEE impose l’utilisation de systèmes ASI à rendement « élite » présentant les caractéristiques suivantes :

  • rendement de 93,5 % en mode VFI
  • rendement de 98 % en mode VFD
  • Conformité de classe 1 à la norme IEC 60240-3

Les gammes d’ASI Modulys et Delphys de Socomec fournissent un rendement de niveau « élite » conforme au Code de conduite de l’UE et comportent des modules de puissance plug-and-play permettant une augmentation de la capacité.
 

Apprenez-en plus sur les ASI modulaires
 

Bien dimensionner pour améliorer l’efficacité opérationnelle

« Un dimensionnement approprié permet de limiter les dépenses d’investissement, d’optimiser l’efficacité énergétique et de réduire les pertes d’énergie », fait remarquer Ian Tanti. Cette approche permet à l’installation de croître petit à petit, en fonction de l’évolution des besoins, sans déployer la capacité totale dès le départ. L’ASI Modulys XM a été conçue pour durer plus longtemps que les applications qu’elle alimente, éliminant ainsi les remplacements coûteux tout en soutenant les objectifs de durabilité de l’EUDCA. Le dimensionnement par une approche modulaire permet d’obtenir une capacité adaptée, au plus près des besoins réels, minimisant ainsi la puissance installée inutile, tandis que les capacités de réparation rapide réduisent de manière significative le MTTR tout en maintenant des valeurs MTBF attractives.
 

Systèmes de gestion de l’énergie évolutifs

« La conformité repose sur la mise en œuvre de solutions de mesure permanentes, et non sur des campagnes de mesure temporaires effectuées à l’aide d’équipements portatifs », explique Ian Tanti. « Les systèmes de gestion de l’énergie actuels évoluent au même rythme que votre distribution électrique, ce qui permet d’augmenter ou de réduire facilement la capacité sans interrompre l’installation ».

« La polyvalence est très importante. Il doit être possible d’effectuer des mesures complètes à tous les niveaux : circuit entrant, circuit sortant, circuits AC et DC. Mais avant tout, les mesures doivent être précises, ce qui signifie qu’elles doivent être fiables et reproductibles, y compris à des niveaux de charge très bas ».

FAQ : fichier PDF de la directive relative à l’efficacité énergétique, publication des informations et autres thèmes

Où puis-je télécharger le fichier PDF de la DEE ?

Le fichier PDF officiel de la directive relative à l’efficacité énergétique est disponible pour téléchargement sur le site web de l’Office des publications de l’Union européenne. La directive remaniée (UE) 2023/1791 a été publiée au Journal officiel de l’UE en septembre 2023.
 

Quel est le délai pour la première publication des informations ?

La première publication des informations a été reportée au 15 septembre 2024, et doit ensuite avoir lieu au plus tard le 15 mai 2025 puis chaque année pour les data centers dont la demande de puissance de l’infrastructure informatique est supérieure ou égale à 500 kW.
 

La directive s’applique-t-elle aux salles informatiques/data centers dont la demande de puissance de l’infrastructure informatique est inférieure à 500 kW ?

Non, les exigences de publication de la DEE s’appliquent exclusivement aux salles informatiques/data centers dont la demande de puissance de l’infrastructure informatique est supérieure ou égale à 500 kW. Les installations plus modestes sont actuellement dispensées de ces obligations de publication.
 

Dans quelle mesure la DEE affecte-t-elle l’empreinte des data centers ?

La DEE favorise la réduction de l’empreinte des data centers en imposant des améliorations de l’efficacité énergétique, en encourageant l’intégration de sources d’énergie renouvelables et en exigeant la publication des informations relatives à l’utilisation de la chaleur fatale dans le cadre de l’objectif de l’UE visant à réduire la consommation d’énergie de 11,7 % d’ici 2030.
 

Quel rôle jouent les systèmes de gestion de l’énergie ?

Les systèmes de gestion de l’énergie jouent un rôle crucial en permettant la surveillance et l’optimisation de la consommation d’énergie et en garantissant la conformité avec les exigences de la DEE. Ils fournissent les données précises nécessaires à la publication des informations et identifient les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique.µ
 

Quels sont les objectifs d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’UE pour l’année 2030 ?

D’ici 2030, les États membres doivent réduire la consommation d’énergie finale d’au moins 11,7 % par rapport aux projections, l’objectif global étant de réduire la consommation d’énergie primaire de 39 %. Ces objectifs sont juridiquement contraignants et s’appliquent à tous les secteurs, y compris aux data centers. Cela signifie que les exploitants sont tenus de mettre en œuvre une surveillance continue, d’adopter des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique conformes aux bonnes pratiques et de documenter les économies d’énergie réalisées afin de démontrer leur conformité avec la directive. 
 

Qu’est-ce que l’article 12 de la DEE européenne ?

L’article 12 de la DEE européenne définit les règles destinées à éliminer les obstacles à l’efficacité énergétique au niveau de l’approvisionnement et de la consommation énergétiques. Il exige des États membres qu’ils encouragent la mise en place de systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces, qu’ils améliorent les systèmes de transformation, de transmission et de distribution et qu’ils permettent une réponse à la demande via une gestion intelligente de l’énergie.

Ian Tanti
Ian Tanti
Responsable Segment et spécification - Groupe Socomec

« Les exploitants devront agir rapidement afin de comprendre ce que ces nouvelles règles impliquent et de se mettre en conformité. L’interprétation des révisions des objectifs de la DEE et de leur impact sur les data centers nécessite une analyse fine afin de s’assurer non seulement que les installations optimisent leur efficacité énergétique à des fins de durabilité, de rentabilité et de protection de l’environnement, mais qu’elles respectent également parfaitement la nouvelle législation. »

Contactez-nous