Tores de localisation et capteurs de mesure Tores différentiels fermés type A ΔIC8 Tores différentiels de défaut à la terre - associés aux modules DIRIS Digiware R-60 Bornier débrochable Accessoire amovible pour tores ΔIP et ΔIP-R Equerre métallique de fixation Accessoire de fixation pour tores ΔIP et ΔIP-R - de 30 à 300 mm Clip rail DIN Accessoire de fixation pour tores ΔIP et ΔIP-R Centreur souple Accessoire de centrage de câble pour tores ΔIP et ΔIP-R - de 30 à 120 mm Tores de localisation de défauts Tore différentiel dédiés aux RESYS, ISOM Digiware F-60, DIRIS Digiware R-60 Tores ouvrants type A Tore différentiel dédiés aux RESYS, ISOM Digiware F-60, DIRIS Digiware R-60 Tores fermés série ΔIP ISOM Tores de localisation de défaut à la terre associés aux modules ISOM Digiware F-60 Tores fermés type A Tores différentiels de défaut à la terre pour DIRIS Digiware R-60 et RESYS