Onduleurs (ASI)

  • New

    NETYS RT

    ASI monophasée en rack/tour - de 1 à 10 kVA

  • DELPHYS XM

    ASI modulaire à densité de puissance élevée et rendement supérieur - de 300 à 800 kVA/kW

  • DELPHYS MX Elite+

    ASI hautes performances avec transformateur d’isolation galvanique intégré pour répondre à vos exigences - de 60 à 600 kVA

  • MODULYS XM

    ASI ultra-modulaire - jusqu’à 2 MW

  • NETYS PL

    Protection multiprise, pratique - 600 et 800 VA

  • NETYS PE

    Protection efficace et économique - de 600 à 2000 VA

  • NETYS PR Mini Tour

    Protection fiable et compacte - de 1 000 à 2 000 VA

  • NETYS PR Rack/Tour

    Protection haute performance en rack ou en tour - de 1 700 à 3 300 VA

  • ITYS ES

    Solutions pour l'alimentation des auxiliaires dans les postes de transformation - de 1000 à 3000 VA

  • ITYS

    Protection de l'alimentation fiable et polyvalente - de 1 à 10 kVA

  • OFYS RT

    Protection fiable des équipements critiques - de 1 à 6 kVA

  • NETYS RT-M

    Solution pour applications maritimes - de 1 100 à 3300 VA

  • MASTERYS BC+

    Conçue pour une intégration et une utilisation simple - de 10 à 160 kVA

  • MASTERYS GP4 RK

    La protection sur mesure adaptée à l’Edge computing - de 10 à 40 kVA / kW

  • MASTERYS GP4

    Fiabilité et performances supérieures - de 10 à 250 kVA / kW

  • DELPHYS BC

    Protection de l’alimentation fiable, simple et prête à l’emploi - de 200 à 300 kVA

  • DELPHYS GP

    Protection à haut rendement, sans compromis - de 160 à 800 kVA / kW

  • MASTERYS IP+

    Protection endurante, à haute fiabilité pour les environnements contraignants - de 10 à 40 kVA