Montage, protection & plombage Kit de montage DIRIS - ISOM Digiware Accessoire compatible avec interfaces de contrôle Kit de rechange Capteur AC Accessoire de montage complémentaire Adaptateur TC 5 A Capteur TE Accessoire compatible avec capteur de courant fermé AC Protection IP65 - Kit encastrement DIRIS A Dispositif de protection pour centrale de mesure Kit plombage DIRIS B Accessoire compatible ace centrale de mesure B Capot plombable TC Accessoire pour transformateur de courant Fixation rail TC Accessoire de remplacement pour transformateur de courant Canon central TC Accessoire de centrage de câble pour transformateur de courant - de 8,5 à 16,5 mm Sonde de température Accessoire de mesure de câble ou de barre Cache-borne Indicateur analogique Dispositif de protection des contacts directs Joint Accessoire d'étanchéité pour indicateur analogique Fenêtre Accessoire de rechange pour indicateur analogique Fixation Accessoire de rechange pour indicateur analogique Alimentation externe P15 - P30 Alimentation pour systèmes DIRIS Digiware et ISOM Digiware - jusqu’à 30 W Valise ISOM PS-62 Composant séparé pour système portatif DIRIS Digiware S kit de montage Accessoire compatible au module de mesure du courant