Distribution de l'énergie Isolateur hexagonal mâle-mâle Montage à plat unipolaire - de 16 mm à 60 mm de haut Isolateur hexagonal femelle-femelle Montage à plat unipolaire - de 25 mm à 70 mm de haut Composant de support de barre SB C 20 Montage sur chant à entrephase fixe - courant jusqu'à 4000 A et court-circuit jusqu'à 120 kA Composant de support de barre SB C 10 Montage sur chant à entrephase fixe - courant jusqu'à 2500 A et court-circuit jusqu'à 50 kA Support de barre SB 3 Montage à plat unipolaire - courant jusqu'à 630 A et court-circuit jusqu'à 50 kA Support de barre SB 44 Montage en escalier - courant jusqu'à 400 A et court-circuit jusqu'à 30 kA Composant de support de barre SB C 15 Montage sur chant à entrephase fixe - courant jusqu'à 5800 A et court-circuit jusqu'à 80 kA Support de barre SB 205 Montage à plat unipolaire - courant jusqu'à 4000 A et court-circuit jusqu'à 80 kA Support de barre SB 7500 Montage à plat à entrephase fixe - courant jusqu'à 1000 A et court-circuit jusqu'à 70 kA Support de barre SB 306 Montage à plat unipolaire - courant jusqu'à 5800 A et court-circuit jusqu'à 80 kA Composant de support de barre SB C 30 Montage sur chant à entrephase fixe - courant jusqu'à 7000 A et court-circuit jusqu'à 120 kA Isolateur hexagonal mâle-femelle Montage à plat unipolaire - de 16 mm à 60 mm de haut Kit d'entretoise supports de barres SB C Composants Talon de maintien SB C Accessoire pour support de barre à plat à entrephase fixe Tige de maintien SB C 15 Accessoire pour support de barre à plat à entrephase fixe Profilé réglable SB C Accessoire pour support de barre à plat à entrephase fixe Plot SB C ER P Accessoire de support de barre à entrephase réglable - de 5 à 10 mm Profil SB C ER P Accessoire de support de barre à entrephase réglable - de 380 à 2000 mm Pagination 1 2 › Next ›