Cables et connecteurs DIRIS Digiware T-10 Adaptateur RJ12 Câble RJ9 DIRIS D30 Câble de liaison pour interface de contrôle - 1,5 m et 3 m Câble RJ45 DIRIS Digiware Câble de liaison pour Bus Digiware - de 0,06 m à 50 m Câbles RJ12 Molex Capteur DC Câble de liaison pour module de courant DC - de 0,3 à 5 m Câbles RJ12 Capteur AC Câble de liaison pour module de courant AC - de 0,1 à 50 m Extrémité de bus RJ45 DIRIS Digiware Résistance de fin de ligne RJ45 Connecteur débrochable DIRIS Digiware Accessoire compatible avec module de mesure du courant AC Câble USB DIRIS - ISOM Digiware Configuration câble USB Borne de résistance DIRIS A Accessoire pour centrale de mesure multifonction Kit de raccordement ISOM PS-62 Composant séparé pour système portatif Sonde de courant ISOM PS-62 Composant séparé pour système portatif