Auxilliaires de commande et d'alimentation DPS Dispositif de double alimentation pour inverseur de source Bobine à émission de courant SIDERMAT - FUSOMAT Bobine de déclenchement de rechange - de 24 à 400 VAC, 12 à 200 VDC Option bobine à émisssion de courant SIDERMAT - FUSOMAT Modification de la bobine de déclenchement d'origine - de 24 à 400 VAC, 12 à 200 VDC Bobine à manque de tension SIDERMAT - FUSOMAT Bobine de déclenchement de rechange - de 24 à 400 VAC, 12 à 200 VDC Option bobine à manque de tension SIDERMAT - FUSOMAT Modification de la bobine de déclenchement d'origine - de 24 à 400 VAC, 12 à 200 VDC Résistance d'économie SIDERMAT - FUSOMAT Accessoire pour bobine de déclenchement à manque de tension - de 110 à 400 VAC et 110 VDC Kit connecteur ATyS S Pièces de rechange Convertisseur ATyS Convertisseur de puissance AC/DC Transformateur automatique ATyS Auto-transformateur Câble RJ45 ATyS Dx0 Câble de raccordement des interfaces déportées