Accessoires de surveillance et mesure DIRIS Digiware T-10 Adaptateur RJ12 Tores fermés type A Tores différentiels de défaut à la terre pour DIRIS Digiware R-60 et RESYS Module encliquetable DIRIS A Module additionnel compatible avec les centrales de mesure DIRIS O Modules en option - pour centrale de mesure DIRIS B Câble RJ9 DIRIS D30 Câble de liaison pour interface de contrôle - 1,5 m et 3 m Câble RJ45 DIRIS Digiware Câble de liaison pour Bus Digiware - de 0,06 m à 50 m Câbles RJ12 Molex Capteur DC Câble de liaison pour module de courant DC - de 0,3 à 5 m Câbles RJ12 Capteur AC Câble de liaison pour module de courant AC - de 0,1 à 50 m Extrémité de bus RJ45 DIRIS Digiware Résistance de fin de ligne RJ45 Connecteur débrochable DIRIS Digiware Accessoire compatible avec module de mesure du courant AC Câble USB DIRIS - ISOM Digiware Configuration câble USB Kit de montage DIRIS - ISOM Digiware Accessoire compatible avec interfaces de contrôle Kit de rechange Capteur AC Accessoire de montage complémentaire Adaptateur TC 5 A Capteur TE Accessoire compatible avec capteur de courant fermé AC Protection IP65 - Kit encastrement DIRIS A Dispositif de protection pour centrale de mesure Kit plombage DIRIS B Accessoire compatible ace centrale de mesure B Capot plombable TC Accessoire pour transformateur de courant Fixation rail TC Accessoire de remplacement pour transformateur de courant Pagination 1 2 3 › Next ›